Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

support de montage EXG-08

EXG-08
  • Support à serrage pour corps cylindrique fileté
  • Convient pour détecteurs M8
  • Remplacement simple et rapide sans nouvel ajustage
  • Livré avec 2 écrous

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  EXG-08

Description produit
bride de fixation pour montage rapide avec butée
Caractéristiques générales
Diamètre intérieur8 mm
Caractéristiques mécaniques
Matériallaiton nickelé
Dimensionsfiletage M12 x 1

Produits associés : EXG-08

Accessoires de

Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 2 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Degré de protection: IP67fa

Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4404 / AISI 316L, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Type de sortie: 3 filsfa

Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4404 / AISI 316L, Type de raccordement: Connecteur M8 x 1 , 3 broches, Type de sortie: 3 filsfa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Xylan à revêtement - Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable dans de l'acier ST37 / 1.0037, type de tension: DC, Type de raccordement: Connecteur de câble M8 x 1 , 3 broches avec PVC Câble, 150 mm, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Xylan à revêtement - Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Connecteur de câble M12 x 1 , TPE câble Enveloppe : 150 mm, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Xylan à revêtement - Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Connecteur de câble M8 x 1 , TPE câble Enveloppe : 150 mm, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 2 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Xylan à revêtement - Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 2 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Connecteur de câble M12 x 1 , TPE câble
L = 500 mm
L1 = 50 mm
L2 = 300 mm
, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M8 x 1 , 3 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M8 x 1 , 3 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Connecteur de câble M8 x 1 , 3 broches avec PVC câble 500 mm, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Laiton, revêtu par PTFE, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M8 x 1 , 3 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Laiton, revêtu par PTFE, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M8 x 1 , 3 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M8 x 1 , 3 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M8 x 1 , 3 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M8 x 1 , 3 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M8 x 1 , 3 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M8 x 1 , 3 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M8 x 1 , 3 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M8 x 1 , 3 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M8 x 1 , 3 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 4 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 4 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 4 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 5 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 5 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 5 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 8 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 5 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 3 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Connecteur de câble M8 x 1 , PVC , 300 mm, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , L = 115 mm, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , L = 255 mm, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Connecteur de câble M8 x 1 , PVC , 200 mm, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Connecteur de câble M12 x 1 , PUR , 500 mm, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Connecteur de câble M12 x 1 , PVC , 500 mm, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , L = 1,35 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 10 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 5 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 5 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 10 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 3 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 10 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 5 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Connecteur de câble M8 x 1 , 3 broches avec PVC câble 300 mm, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 3 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M8 x 1 , 3 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M8 x 1 , 3 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Laiton, revêtu par PTFE, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: Connecteur M12 x 1 , 3 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: Connecteur de câble PUR , 0,14 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 3 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 5 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 5 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 2 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , L = 280 mm, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 2 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 2 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 2 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 10 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 2 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 2 fils, Montage: non noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 2 fils, Montage: non noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 2 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M8 x 1 , 3 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 2 fils, Montage: non noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: Connecteur M8 x 1 , 3 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 2 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: Connecteur M8 x 1 , 3 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: Connecteur M8 x 1 , 3 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 2 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M8 x 1 , 3 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 2 fils, Montage: non noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: Connecteur M8 x 1 , 3 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 2 fils, Montage: non noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: Connecteur M8 x 1 , 3 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M8 x 1 , 3 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 4 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 4 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 5 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 600 mm, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 5 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 3,5 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 4 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Laiton, revêtu par PTFE, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Laiton, revêtu par PTFE, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Connecteur de câble M12 x 1 PUR , L = 0,4 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 2 fils, Montage: non noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches avec PVC câble 200 mm, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches avec PUR câble 200 mm, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 4 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: Connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 2 fils, Montage: non noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: Connecteur M8 x 1 , 3 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 2 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Xylan à revêtement - Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: Connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP67fa