Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Power supply for evaluation devices with alternating current supply 24 V DC |
Indicators/operating means | ||
---|---|---|
Function indicator | LED green | |
Electrical specifications | ||
Operating voltage | 85 ... 264 V AC 90 ... 350 V DC |
|
Protection class | II for installation in closed switch cabinet | |
Time delay before availability | < 1 s | |
Input | ||
Input voltage | 100 ... 240 VAC | |
Output | ||
Switching voltage | 24 V DC ± 1 % | |
Switching current | 1.3 A | |
Standard conformity | ||
Standards | EN 50178 ; EN 60950 ; EN 60204-1 ; EN 61558-2-17 | |
Approvals and certificates | ||
UL approval | cULus Listed cURus |
|
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Relative humidity | 95 % at 25 °C , no moisture condensation | |
Shock resistance | IEC 68-2-27 30 g for 18 ms in all three room axes | |
Vibration resistance | IEC 68-2-6 10 ... 150 Hz , 0.15 mm or 2 g |
|
Pollution degree | 2 | |
Mechanical specifications | ||
Degree of protection | IP20 | |
Material | ||
Housing | Polyamide (PA) green | |
Mass | 200 g | |
Dimensions | ||
Height | 99 mm | |
Width | 22.5 mm | |
Depth | 113.5 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27040301 |
ECLASS 12.0 | 27040301 |
ECLASS 11.0 | 27040301 |
ECLASS 10.0.1 | 27040301 |
ECLASS 9.0 | 27040301 |
ECLASS 8.0 | 27040301 |
ECLASS 5.1 | 27040301 |
ETIM 9.0 | EC002540 |
ETIM 8.0 | EC002540 |
ETIM 7.0 | EC002540 |
ETIM 6.0 | EC002540 |
ETIM 5.0 | EC002540 |
UNSPSC 12.1 | 39121004 |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 888 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity / EU-Konformitätserklärung | DOC-0019 | ALL | 654 KB |
Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...