Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Type de signal | Entrée analogique | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 2 | |
Alimentation | ||
Raccordement | "Power Rail" ou bornes 11+, 12- | |
Tension assignée | 20 ... 35 V CC | |
Ondulation | dans les limites de la tolérance de l'alimentation | |
Dissipation thermique | 1 W | |
Puissance absorbée | 1,3 W | |
Entrée | ||
Côté connexion | côté terrain | |
Raccordement | bornes 4-, 5-, 3+, 2+, 1+ | |
Potentiomètre | ||
Résistance nominale | 500 Ω à 100 kΩ | |
Tension d'alimentation | env. 4,7 V | |
Résistance de ligne | ≤ 5 % pour résistance du potentiomètre ≥ 500 Ω (possibilité de calibrage par l'utilisateur) | |
Sortie | ||
Côté connexion | côté commande | |
Raccordement | bornes 7-, 8+ | |
Sortie courant | 0 à 20 mA, charge ≤1 kΩ | |
Caractéristiques de transfert | ||
Précision | 0,05 % | |
Ecart | ||
Linéarité | ≤ ± 10 µA | |
Température | ≤ 1 µA/K | |
Temps de montée | 10 ... 90 % ≤ 8 ms; 10 ... 90 % dans la gamme de 1 % ≤ 25 ms | |
Séparation galvanique | ||
Sortie/alimentation | isolation fonctionnelle, tension d'isolation nominale de 50 V CA | |
Indicateurs/réglages | ||
Eléments de contrôle | Potentiomètre | |
Configuration | via potentiomètre | |
Conformité aux directives | ||
Compatibilité électromagnétique | ||
Directive CEM selon 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (sites industriels) | |
Conformité | ||
Compatibilité électromagnétique | NE 21:2006 | |
Degré de protection | IEC 60529:2001 | |
Protection contre la décharge | UL 61010-1 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP20 | |
Raccordement | Bornes à vis | |
Masse | env. 120 g | |
Dimensions | 20 x 107 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B1 | |
Hauteur | 107 mm | |
Largeur | 20 mm | |
Profondeur | 115 mm | |
Fixation | sur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001 | |
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion | ||
Certificats d'examen UE de type | BAS00 ATEX 7171 | |
Marquage | II (1)G [Ex ia Ga] IIC , II (1)D [Ex ia Da] IIIC , I (M1) [Ex ia Ma] I | |
Tension | 10,4 V CC | |
Courant | 46 mA | |
Puissance | 120 mW | |
Alimentation | ||
Tension de sécurité maximale | 250 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.) | |
Sortie | ||
Tension de sécurité maximale | 250 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.) | |
Certificat | TÜV 02 ATEX 1797 X | |
Marquage | II 3G Ex nA II T4 | |
Séparation galvanique | ||
Entrée/Sortie | isolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V | |
Entrée/alimentation | isolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V | |
Conformité aux directives | ||
Directive 2014/34/UE | EN CEI 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | |
Certifications internationales | ||
Agrément FM | ||
Control Drawing | No. 116-0129 | |
Agrément UL | ||
Control Drawing | 116-0173 (cULus) | |
Homologation IECEx | ||
Certificat IECEx | IECEx BAS 10.0060 IECEx BAS 10.0061X |
|
Marquage IECEx | [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I Ex ec IIC T4 Gc |
|
Informations générales | ||
Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210190 |
ECLASS 10.0.1 | 27210190 |
ECLASS 9.0 | 27210190 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27210107 |
ETIM 8.0 | EC002476 |
ETIM 7.0 | EC002476 |
ETIM 6.0 | EC002476 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
La barrière à transformateur isolé fournit l'alimentation aux potentiomètres dans les zones à risque d'explosion.
Les tensions en boucle sont transmises.
La barrière à transformateur isolé est disponible avec des sorties de courant et de tension (bornes 7 et 8).
Elle peut être utilisée avec le potentiomètre en mode 3, 4 ou 5 fils.
Lors du fonctionnement en mode 5 fils, la tension du potentiomètre est mesurée au niveau des bornes 2 et 5 et est réajustée automatiquement. Pour une connexion à 4 fils sur la barrière à transformateur isolé, les bornes 4- et 5- sont pontées. Grâce à l'ajustement de la résistance sur le panneau avant du boîtier, il est possible d'ajuster la valeur finale. Pour des résistances de potentiomètre supérieures à 500 W, le potentiomètre peut être utilisé pour compenser les résistances de câble jusqu'à 5 % de la valeur du potentiomètre. Par cet ajustement, le potentiomètre est réglé sur 100 % de sa valeur et le signal de sortie est ajusté sur 100 % de la valeur requise. Cet ajustement peut être réitéré pour régler le potentiomètre sur 0 %.
Les bornes 4 et 5 ainsi que les bornes 1 et 2 doivent être pontées dans le cas d'une connexion à 3 fils sur le potentiomètre.
Literature | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Application Report - Energy Generation in Wastwater Treatment Plants | ENG | 532 KB | |
Application Report - Generating Electricity in Coal-Fired Power Plants | ENG | 412 KB | |
Application Report - Screening Systems in Sewage Treatment Plants | ENG | 577 KB | |
Application Report - Sicherer Brennstofftransport in Kohlekraftwerken | ENG | 391 KB | |
Application Report - Water Inlet in Wastewater Treatment Plants | ENG | 526 KB |
Safety and Security Documentation | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Manuel d'instructions | FRA | 167 KB | |
Manuels | |||
Manual | ENG | 3685 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 7127 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Eléments du système adaptés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Accessoires | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|