Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

Capteur inductif à fente SJ3,5-N-LED-Y

SJ3,5-N-LED-Y
  • Série confort


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  SJ3,5-N-LED-Y

Caractéristiques générales
Fonction de commutationNormalement fermé (NC)
Type de sortieNAMUR
Largeur de fente3,5 mm
Degré de pénétration (radiale)5 ... 7 typ. 6 mm
Montage
Type de sortie2 fils
Valeurs caractéristiques
Tension assignée d'emploi8 V
Tension d'emploi5 ... 25 V
Fréquence de commutation0 ... 3000 Hz
Course différentielle0,1 ... 0,4 mm
Consommation en courant
Cible de mesure non détectée≥ 3 mA à la tension nominale
Cible de mesure détectée≤ 1 mA à la tension nominale
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
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
Homologation IECEx
Niveau de protection d'équipement GbIECEx PTB 11.0091X
Niveau de protection d'équipement DaIECEx PTB 11.0091X
Niveau de protection d'équipement MbIECEx PTB 11.0091X
Certification ATEX
Niveau de protection d'équipement GbPTB 99 ATEX 2219 X
Niveau de protection d'équipement DaPTB 99 ATEX 2219 X
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
Homologation CSAcCSAus Listed, General Purpose
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementfils LiY , 500 mm
Section des fils0,14 mm2
Matériau du boîtierPBT
Degré de protectionIP67
Informations générales
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi

Documentations : SJ3,5-N-LED-Y

Manuels d'instructionsLangueType de fichierTaille
ИнструкцииBULPDF165 KB
Návod k poużitíCZEPDF158 KB
Instruktions manualDANPDF155 KB
Instruction manualENGPDF158 KB
KasutusjuhendESTPDF150 KB
KäyttöohjeFINPDF150 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF159 KB
BetriebsanleitungGERPDF158 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF167 KB
HandleidingHOLPDF157 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF155 KB
Használati útmutatóHUNPDF160 KB
Manuale di istruzioniITAPDF157 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF155 KB
Instrukciju vadovasLITPDF157 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF160 KB
Manual de instruçõesPORPDF159 KB
Manual de utilizareRONPDF159 KB
Návod na poużitieSLKPDF159 KB
Navodila za uporaboSLVPDF155 KB
Manual de instruccionesSPAPDF220 KB
ManualSWEPDF154 KB

Agréments+Certificats : SJ3,5-N-LED-Y

Attestations de conformitéIdentificationType de fichierTaille
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-1332PDF347 KB
Certificats
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
Canada USA UL Ordinary Location20170306-E87056PDF407 KB
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePTB 99 ATEX 2219 XPDF8732 KB
Worldwide PTB IECEx iaIECEx PTB 11.0091XLINK---
VariKont with Active Shielding Technology

The VariKont inductive sensors with Active Shielding Technology ensure high switching distances, no matter the installation situation and the surrounding material. Benefit from easier equipment design and reduced costs!

Détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PLd

Les détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PLd ne présentant pas de zone morte, le transfert de données peut s'opérer sans distance minimale entre le détecteur et la cible. Découvrez la gamme optimisée pour les environnements exigeants.