Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | Normalement fermé (NC) | |
Type de sortie | NAMUR bistable | |
Montage | ||
Vitesse de passage | ≤ 10 m/s | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension d'emploi | 5 ... 25 V | |
Course différentielle | typ. 1 % | |
Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |
Consommation en courant | ||
Passage B UB = 8 V | ≥ 3 mA | |
Passage B UB = 10 V | ≥ 4,2 mA | |
Passage A UB = 10 V | 0,5 ... 1 mA typ. 0,9 mA | |
Passage A UB = 8 V | 0,5 ... 0,95 mA typ. 0,8 mA | |
Conformité aux normes | ||
Normes | EN 60947-5-6 (NAMUR) | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Section des fils | 0,14 mm2 | |
Matériau du boîtier | PBT/PPS | |
Degré de protection | IP67 |
Manuels d'instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Původní návod k používání RC15-14-N3-Y29927 | CZE | 161 KB | |
Original instructions RC15-14-N3-Y29927 | ENG | 91 KB | |
Notice originale RC15-14-N3-Y29927 | FRA | 92 KB | |
Originalbetriebsanleitung RC15-14-N3-Y29927 | GER | 92 KB | |
Istruzioni originali RC15-14-N3-Y29927 | ITA | 95 KB | |
Instrukcja oryginalna RC15-14-N3-Y29927 | POL | 159 KB | |
Manual original RC15-14-N3-Y29927 | POR | 92 KB | |
Инструкции на исходном языке RC15-14-N3-Y29927 | RUS | 101 KB | |
Manual original RC15-14-N3-Y29927 | SPA | 96 KB | |
Bruksanvisning i original RC15-14-N3-Y29927 | SWE | 93 KB |