Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

Détecteur inductif NCB1,5-6,5M25-N0

NCB1,5-6,5M25-N0
  • 1,5 mm, noyable


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  NCB1,5-6,5M25-N0

Caractéristiques générales
Fonction de commutationNormalement fermé (NC)
Type de sortieNAMUR
Portée nominale1,5 mm
Montagenoyable
Portée de travail0 ... 1,215 mm
Portée réelle1,35 ... 1,65 mm typ.
Facteur de réduction rAl 0,22
Facteur de réduction rCu 0,19
Facteur de réduction r1.4301 0,65
Type de sortie2 fils
Valeurs caractéristiques
Tension assignée d'emploi8,2 V (Ri env. 1 kΩ)
Fréquence de commutation0 ... 2000 Hz
Course différentielle1 ... 10 typ. 3 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitsoui
Adapté à la technique 2:1oui , Diode de protection contre l'inversion de polarité pas nécessaire
Consommation en courant
Cible de mesure non détectéemin. 3 mA
Cible de mesure détectée≤ 1 mA
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd3330 a
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
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Température de stockage-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementcâble PVC , 2 m
Section des fils0,14 mm2
Matériau du boîtierAcier inox 1.4305 / AISI 303
Face sensibleLCP
Degré de protectionIP67
Câble
Diamètre du câble2,6 mm ± 0,2 mm
rayon de courbure> 10 x Kabeldurchmesser
Informations générales
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi

Documentations : NCB1,5-6,5M25-N0

Manuels d'instructionsLangueType de fichierTaille
ИнструкцииBULPDF165 KB
Návod k poużitíCZEPDF159 KB
Instruktions manualDANPDF157 KB
Instruction manualENGPDF158 KB
KasutusjuhendESTPDF151 KB
KäyttöohjeFINPDF151 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF159 KB
BetriebsanleitungGERPDF159 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF167 KB
HandleidingHOLPDF157 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF156 KB
Használati útmutatóHUNPDF161 KB
Manuale di istruzioniITAPDF158 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF157 KB
Instrukciju vadovasLITPDF158 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF160 KB
Manual de instruçõesPORPDF159 KB
Manual de utilizareRONPDF160 KB
Návod na poużitieSLKPDF159 KB
Navodila za uporaboSLVPDF156 KB
Manual de instruccionesSPAPDF220 KB
ManualSWEPDF156 KB
Information technique
Installation conditionsENGPDF1053 KB
EinbaubedingungenGERPDF1054 KB

Agréments+Certificats : NCB1,5-6,5M25-N0

Attestations de conformitéIdentificationType de fichierTaille
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-1442APDF266 KB
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
Produits associés : NCB1,5-6,5M25-N0

Accessoires

bride de fixation, 6,5 mmfa

Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Entrées pour contact ou NAMUR, Utilisable comme répartiteur de signal (1 entrée et 2 sorties), Sortie relais, Sortie défaut sur relais, Surveillance de défaut de ligne, Boîtier de largeur 12,5 mm, Jusqu'à SIL 2 selon IEC 61508pa

Amplificateur de borne une voie avec détection de rupture de ligne, entrée pour détecteurs NAMUR, tension d'alimentation 24 V CC, interface normalisée afin d'éviter les erreurs de transmission, affichage de l'état de commutation, LED jaunefa
VariKont with Active Shielding Technology

The VariKont inductive sensors with Active Shielding Technology ensure high switching distances, no matter the installation situation and the surrounding material. Benefit from easier equipment design and reduced costs!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

As the SIL 2/PL d inductive safety sensors have no dead band, data transfer can occur with no minimum distance between sensor and target. Discover the optimized portfolio for demanding environments.