Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
Type de sortie | PNP/NPN | |
Montage | non noyable | |
Polarité de sortie | CC | |
Cylindre de mesure | ||
Diamètre | 15 mm | |
Longueur | 15 mm | |
Type de sortie | 3 fils | |
diamètre de jonc | 102 mm | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC | |
Fréquence de commutation | 0 ... 20 Hz | |
Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |
Protection contre les courts-circuits | non | |
Chute de tension | < 1 V | |
Courant d'emploi | 12 mA | |
Courant résiduel | 2 µA | |
Visualisation de l'état de commutation | LED rouge | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Potentiomètre | Réglage de la sensibilité , 15 rotations | |
Sortie | ||
Courant de charge | 100 mA ( NPN ) 50 mA ( PNP ) |
|
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | Micro-connecteur 4 broches ( M12 x 1 ) | |
Matériau du boîtier | ABS | |
Degré de protection | IP65 | |
Dimensions | ||
Hauteur | 140 mm | |
Largeur | 171 mm |