NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:
Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | Normalement fermé (NC) | |
Type de sortie | NAMUR | |
Largeur de fente | 3,5 mm | |
Degré de pénétration (radiale) | 5 ... 7 typ. 6 mm | |
Montage | ||
Type de sortie | 2 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension assignée d'emploi | 8 V | |
Tension d'emploi | 5 ... 25 V | |
Fréquence de commutation | 0 ... 3000 Hz | |
Course différentielle | 0,41 ... 0,6 | |
Consommation en courant | ||
Cible de mesure non détectée | min. 3 mA | |
Cible de mesure détectée | ≤ 1 mA | |
Visualisation de l'état de commutation | LED jaune | |
Conformité aux normes | ||
CEM selon | IEC / EN 60947-5-2:2004; NE 21 | |
Normes | EN 60947-5-6 (NAMUR) | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Section des fils | 0,14 mm2 | |
Matériau du boîtier | PBT | |
Degré de protection | IP67 | |
Dimensions | ||
Hauteur | 15 mm | |
Largeur | 10 mm | |
Longueur | 19,5 mm | |
ATEX | ||
Données pour la zone classée | ||
Capacité interne efficace | ≤ 100 nF | |
Inductance interne effective | ≤ 150 µH |
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
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 66 KB |