NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:
Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | Normalement fermé (NC) | |
Type de sortie | NAMUR | |
Portée nominale | 1,5 mm | |
Montage | noyable | |
Portée de travail | 0 ... 1,215 mm | |
Portée réelle | 1,35 ... 1,65 mm typ. | |
Facteur de réduction rAl | 0,22 | |
Facteur de réduction rCu | 0,19 | |
Facteur de réduction r1.4301 | 0,65 | |
Type de sortie | 2 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension assignée d'emploi | 8,2 V (Ri env. 1 kΩ) | |
Fréquence de commutation | 0 ... 5000 Hz | |
Course différentielle | 1 ... 10 typ. 3 % | |
Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |
Protection contre les courts-circuits | oui | |
Consommation en courant | ||
Cible de mesure non détectée | min. 3 mA | |
Cible de mesure détectée | ≤ 1 mA | |
Visualisation de l'état de commutation | LED jaune, visible 360° | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
Compatibilité électromagnétique | NE 21:2007 | |
Normes | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Agréments et certificats | ||
Homologation IECEx | ||
Niveau de protection d'équipement Ga | IECEx PTB 11.0037X | |
Niveau de protection d'équipement Gb | IECEx PTB 11.0037X | |
Niveau de protection d'équipement Da | IECEx PTB 11.0037X | |
Niveau de protection d'équipement Mb | IECEx PTB 11.0037X | |
Certification ATEX | ||
Niveau de protection d'équipement Ga | PTB 00 ATEX 2048 X | |
Niveau de protection d'équipement Gb | PTB 00 ATEX 2048 X | |
Niveau de protection d'équipement Da | PTB 00 ATEX 2048 X | |
Agrément UL | ||
Ordinary Location | E87056 | |
Zone à risque d'explosion | E501628 | |
Control Drawing | 116-0452 | |
Homologation CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches | |
Matériau du boîtier | laiton nickelé | |
Face sensible | PBT | |
Degré de protection | IP67 | |
Dimensions | ||
Longueur | 40 mm | |
Diamètre | 8 mm | |
Informations générales | ||
utilisation en zone à risque d'explosion | voir mode d'emploi |
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
Installation conditions | ENG | 1054 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Manuel d'instructions | FRA | 186 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 55 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 53 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 99 KB | |
Canada USA UL Hazardous Location | E501628:1:2 | ALL | 410 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificate | PTB 00 ATEX 2048 X | ALL | 29071 KB | |
Worldwide PTB IECEx ia | IECEx PTB 11.0037X | ALL | LINK | --- |
Plans de montage | ||||
Control drawing UL / Control drawing UL | ALL | 286 KB | ||
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-1653 | ALL | 265 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|