Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
Type de sortie | PNP | |
Portée nominale | 7 mm | |
Montage | non noyable | |
Polarité de sortie | CC | |
Portée de travail | 0 ... 5,67 mm | |
Facteur de réduction rAl | 0,48 | |
Facteur de réduction rCu | 0,45 | |
Facteur de réduction r1.4301 | 0,72 | |
Type de sortie | 3 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V | |
Fréquence de commutation | 0 ... 300 Hz | |
Course différentielle | typ. 5% | |
Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |
Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
Chute de tension | ≤ 3 V | |
Courant d'emploi | 0 ... 100 mA | |
Consommation à vide | ≤ 15 mA | |
Visualisation de l'état de commutation | LED jaune, multi-directionelle | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 1770 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Normes | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Agréments et certificats | ||
Agrément UL | cULus Listed, General Purpose | |
Homologation CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | câble PVC , 2 m | |
Section des fils | 0,14 mm2 | |
Matériau du boîtier | laiton nickelé | |
Face sensible | PBT | |
Degré de protection | IP67 | |
Câble | ||
Diamètre du câble | 3,5 mm ± 0,2 mm | |
rayon de courbure | > 10 x Kabeldurchmesser | |
Dimensions | ||
Longueur | 35 mm | |
Diamètre | 12 mm |
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
Installation conditions | ENG | 1054 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 55 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 64 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 99 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3009C | ALL | 1220 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6070_ENG | ENG | 1285 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|