Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

Capteur inductif à fente SJ3,5-N

SJ3,5-N
  • Largeur de fente 3,5 mm
  • Propre à l'emploi jusqu'à SIL 2 selon IEC 61508


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  SJ3,5-N

Caractéristiques générales
Fonction de commutationNormalement fermé (NC)
Type de sortieNAMUR
Largeur de fente3,5 mm
Degré de pénétration (radiale)5 ... 7 mm , type 6 mm
Type de sortie2 fils
Valeurs caractéristiques
Tension assignée d'emploi8,2 V (Ri env. 1 kΩ)
Tension d'emploi5 ... 25 V
Fréquence de commutation0 ... 3000 Hz
Course différentielle0,41 ... 0,6 mm
Adapté à la technique 2:1oui , Diode de protection contre l'inversion de polarité pas nécessaire
Consommation en courant
Cible de mesure non détectée≥ 3 mA à la tension nominale
Cible de mesure détectée≤ 1 mA à la tension nominale
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd8415 a
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
Control Drawing116-0453
Homologation CSAcCSAus Listed, General Purpose
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementfils LiY , 500 mm
Section des fils0,14 mm2
Matériau du boîtierPBT/PPS
Degré de protectionIP67
Niveau de protection d'équipement Ga
Marquage CE[*PD-Z02585A*]
Marquage ATEXEx-Hexagon II 1G Ex ia IIC T6…T1 Ga
Le marquage Ex peut également être imprimé sur l'étiquette incluse.
NormesEN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-11:2012
type de protection anti-déflagration sécurité intrinsèque
Restrictions par les conditions suivantes
Type appropriéSJ3,5-...-N...
Capacité interne efficacemax. 50 nF ; La longueur de câble prise en compte est de 10 m.
Inductance interne effectivemax. 250 µH ; La longueur de câble prise en compte est de 10 m.
température ambiante maximale admissibleDes informations détaillées sur la corrélation entre le type de circuit connecté, la température ambiante maximale admissible, la classe de température et les valeurs de réactance interne effectives sont disponibles sur le certificat d'examen UE de type. Attention :utiliser la grille de températures prévue pour la catégorie 1 !!! La réduction de 20 %, selon EN 1127-1, a déjà été opérée dans la grille de températures prévue pour la catégorie 1.
Niveau de protection d'équipement Gb
Marquage CE[*PD-Z02585A*]
Marquage ATEXEx-Hexagon II 1G Ex ia IIC T6…T1 Ga
Le marquage Ex peut également être imprimé sur l'étiquette incluse.
NormesEN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-11:2012
type de protection anti-déflagration sécurité intrinsèque
Restrictions par les conditions suivantes
Type appropriéSJ3,5-...-N...
Capacité interne efficacemax. 50 nF ; La longueur de câble prise en compte est de 10 m.
Inductance interne effectivemax. 250 µH ; La longueur de câble prise en compte est de 10 m.
Température ambiante maximale autoriséeDes informations détaillées sur la corrélation entre le type de circuit connecté, la température ambiante maximale admissible, la classe de température et les valeurs de réactance interne effectives sont disponibles sur le certificat d'examen UE de type.
Niveau de protection d'équipement Da
Marquage CE[*PD-Z02585A*]
Marquage ATEXEx-Hexagon II 1D Ex ia IIIC T135°C Da
Le marquage Ex peut également être imprimé sur l'étiquette incluse.
NormesEN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-11:2012
type de protection anti-déflagration sécurité intrinsèque
Restrictions par les conditions suivantes
Type appropriéSJ3,5-...-N...
Capacité interne efficacemax. 50 nF ; La longueur de câble prise en compte est de 10 m.
Inductance interne effectivemax. 250 µH ; La longueur de câble prise en compte est de 10 m.
Informations générales
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi
catégorie1G; 2G; 1D

Documentations : SJ3,5-N

Manuels d'instructionsLangueType de fichierTaille
ИнструкцииBULPDF176 KB
Návod k poużitíCZEPDF167 KB
Instruktions manualDANPDF166 KB
Instruction manualENGPDF167 KB
Instruction manualENGPDF45 KB
KasutusjuhendESTPDF161 KB
KäyttöohjeFINPDF160 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF46 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF170 KB
BetriebsanleitungGERPDF167 KB
BetriebsanleitungGERPDF49 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF178 KB
HandleidingHOLPDF168 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF165 KB
Használati útmutatóHUNPDF172 KB
Manuale di istruzioniITAPDF43 KB
Manuale di istruzioniITAPDF169 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF166 KB
Instrukciju vadovasLITPDF166 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF170 KB
Manual de instruçõesPORPDF168 KB
Manual de utilizareRONPDF170 KB
Návod na poużitieSLKPDF167 KB
Navodila za uporaboSLVPDF164 KB
Manual de instruccionesSPAPDF230 KB
Manual de instruccionesSPAPDF45 KB
ManualSWEPDF165 KB

Agréments+Certificats : SJ3,5-N

Attestations de conformitéIdentificationType de fichierTaille
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-3914PDF347 KB
Certificats
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
Canada USA UL Hazardous LocationE501628:1:3PDF405 KB
Canada USA UL Ordinary Location20170306-E87056PDF407 KB
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePTB 99 ATEX 2219 XPDF8732 KB
Pepperl+Fuchs Declaration of Conformity Functional SafetyPF 11 CERT 1874PDF1022 KB
Russia NANIO "CCVE"TC RU C-DE.AA87.B.00394PDF3971 KB
Worldwide PTB IECEx iaIECEx PTB 11.0091XLINK---
Plans de montage
Control Drawing FM / Control Drawing FM   PDF686 KB
Control drawing UL / Control drawing UL   PDF168 KB
Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

As the SIL 2/PL d inductive safety sensors have no dead band, data transfer can occur with no minimum distance between sensor and target. Discover the optimized portfolio for demanding environments.