Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

Détecteur inductif NCB4-12GM40-N0-V1

NCB4-12GM40-N0-V1
  • 4 mm, noyable
  • Propre à l'emploi jusqu'à SIL 2 selon IEC 61508


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  NCB4-12GM40-N0-V1

Caractéristiques générales
Fonction de commutationNormalement fermé (NC)
Type de sortieNAMUR
Portée nominale4 mm
Montagenoyable
Portée de travail0 ... 3,24 mm
Portée réelle3,6 ... 4,4 mm typ.
Facteur de réduction rAl 0,41
Facteur de réduction rCu 0,39
Facteur de réduction r1.4301 0,78
Type de sortie2 fils
Valeurs caractéristiques
Tension assignée d'emploi8,2 V (Ri env. 1 kΩ)
Fréquence de commutation0 ... 1500 Hz
Course différentielle1 ... 15 typ. 5 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitsoui
Adapté à la technique 2:1oui , Diode de protection contre l'inversion de polarité pas nécessaire
Consommation en courant
Cible de mesure non détectéemin. 2,2 mA
Cible de mesure détectée≤ 1 mA
Visualisation de l'état de commutationLED jaune, visible 360°
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd3010 a
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
Control Drawing116-0452
Homologation CSAcCSAus Listed, General Purpose
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Température de stockage-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementFiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches
Section des fils-
Matériau du boîtierAcier inox 1.4305 / AISI 303
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP66 / IP67
Niveau de protection d'équipement Dc (tc)
Conditions spéciales
Température ambiante maximale autorisée TUmaxEn fonction de la tension de service max. UBmax et de la résistance série min. Rv.
se référer aux indications de la liste ci-après.
Informations générales
Volume de livraisonLivraison avec deux écrous à denture de blocage
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi

Documentations : NCB4-12GM40-N0-V1

Manuels d'instructionsLangueType de fichierTaille
Instruction manualENGPDF179 KB
BetriebsanleitungGERPDF178 KB
Information technique
Installation instructions, locking nut / Montageanleitung, Muttern mit SperrverzahnungALLPDF1117 KB
Installation conditionsENGPDF1053 KB
EinbaubedingungenGERPDF1054 KB

Agréments+Certificats : NCB4-12GM40-N0-V1

Attestations de conformitéIdentificationType de fichierTaille
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-1497APDF269 KB
Certificats
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
Canada USA UL Hazardous LocationE501628:1:2PDF444 KB
Canada USA UL Ordinary Location20170306-E87056PDF407 KB
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePTB 00 ATEX 2048 XPDF29071 KB
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 D CertificatePF15CERT3774XPDF1001 KB
Europe Pepperl+Fuchs Certificate ATEX Category 3PF13CERT2895XPDF495 KB
Pepperl+Fuchs Declaration of Conformity Functional SafetyPF 11 CERT 1543APDF1068 KB
Russia NANIO "CCVE"TC RU C-DE.AA87.B.00394PDF3971 KB
Worldwide PTB IECEx iaIECEx PTB 11.0037XLINK---
Plans de montage
Control Drawing FM / Control Drawing FM   PDF686 KB
Control drawing UL / Control drawing UL   PDF286 KB

Produits associés : NCB4-12GM40-N0-V1

Accessoires

bride de fixation, 12 mmfa

Connecteur femelle, M12, 2 pôles, NAMUR, câble PURfa

Connecteur femelle, M12, 2 pôles, NAMUR, câble PURfa

Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Entrées pour contact ou NAMUR, Utilisable comme répartiteur de signal (1 entrée et 2 sorties), Sortie relais, Sortie défaut sur relais, Surveillance de défaut de ligne, Boîtier de largeur 12,5 mm, Jusqu'à SIL 2 selon IEC 61508pa

Amplificateur de borne une voie avec détection de rupture de ligne, entrée pour détecteurs NAMUR, tension d'alimentation 24 V CC, interface normalisée afin d'éviter les erreurs de transmission, affichage de l'état de commutation, LED jaunefa
VariKont with Active Shielding Technology

The VariKont inductive sensors with Active Shielding Technology ensure high switching distances, no matter the installation situation and the surrounding material. Benefit from easier equipment design and reduced costs!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

As the SIL 2/PL d inductive safety sensors have no dead band, data transfer can occur with no minimum distance between sensor and target. Discover the optimized portfolio for demanding environments.