Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

Capteur inductif à fente SJ3,5-G-N

SJ3,5-G-N
  • Largeur de fente 3,5 mm


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  SJ3,5-G-N

Caractéristiques générales
Fonction de commutationNormalement fermé (NC)
Type de sortieNAMUR
Largeur de fente3,5 mm
Degré de pénétration (radiale)5 ... 7 mm , type 6 mm
Type de sortie2 fils
Valeurs caractéristiques
Tension assignée d'emploi8,2 V (Ri env. 1 kΩ)
Tension d'emploi5 ... 25 V
Fréquence de commutation0 ... 3000 Hz
Course différentielle0 ... 0,6
Adapté à la technique 2:1oui , Diode de protection contre l'inversion de polarité pas nécessaire
Consommation en courant
Cible de mesure non détectée≥ 3 mA à la tension nominale
Cible de mesure détectée≤ 1 mA à la tension nominale
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd11150 a
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
Control Drawing116-0453
Homologation CSAcCSAus Listed, General Purpose
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementfils LiY , 500 mm
Section des fils0,14 mm2
Matériau du boîtierPBT
Degré de protectionIP67
Informations générales
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi

Documentations : SJ3,5-G-N

Manuels d'instructionsLangueType de fichierTaille
ИнструкцииBULPDF177 KB
Návod k poużitíCZEPDF167 KB
Instruktions manualDANPDF166 KB
Instruction manualENGPDF168 KB
KasutusjuhendESTPDF160 KB
KäyttöohjeFINPDF160 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF170 KB
BetriebsanleitungGERPDF167 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF178 KB
HandleidingHOLPDF169 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF165 KB
Használati útmutatóHUNPDF172 KB
Manuale di istruzioniITAPDF170 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF166 KB
Instrukciju vadovasLITPDF167 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF170 KB
Manual de instruçõesPORPDF169 KB
Manual de utilizareRONPDF171 KB
Návod na poużitieSLKPDF169 KB
Navodila za uporaboSLVPDF165 KB
Manual de instruccionesSPAPDF231 KB
ManualSWEPDF165 KB

Agréments+Certificats : SJ3,5-G-N

Attestations de conformitéIdentificationType de fichierTaille
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-1324CPDF347 KB
Certificats
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
Canada USA UL Hazardous LocationE501628:1:3PDF405 KB
Canada USA UL Ordinary Location20170306-E87056PDF407 KB
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePTB 99 ATEX 2219 XPDF8732 KB
Worldwide PTB IECEx iaIECEx PTB 11.0091XLINK---
Plans de montage
Control drawing UL / Control drawing UL   PDF168 KB
VariKont with Active Shielding Technology

The VariKont inductive sensors with Active Shielding Technology ensure high switching distances, no matter the installation situation and the surrounding material. Benefit from easier equipment design and reduced costs!

Détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PLd

Les détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PLd ne présentant pas de zone morte, le transfert de données peut s'opérer sans distance minimale entre le détecteur et la cible. Découvrez la gamme optimisée pour les environnements exigeants.