Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

Détecteur inductif NCN40-L2-N0-V1

NCN40-L2-N0-V1
  • Possibilité de positionner la tête du détecteur par rotations successives
  • 40 mm, non noyable
  • Fixation rapide
  • Propre à l'emploi jusqu'à SIL 2 selon IEC 61508


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  NCN40-L2-N0-V1

Caractéristiques générales
Fonction de commutationNormalement fermé (NC)
Type de sortieNAMUR
Portée nominale40 mm
Montagenon noyable
Portée de travail0 ... 32,4 mm
Portée réelle36 ... 44 mm
Facteur de réduction rAl 0,31
Facteur de réduction rCu 0,3
Facteur de réduction r1.4301 0,74
Valeurs caractéristiques
Tension assignée d'emploi8,2 V (Ri env. 1 kΩ)
Fréquence de commutation0 ... 150 Hz
Course différentielletyp. 5 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitsoui
Consommation en courant
Cible de mesure non détectée≥ 2,2 mA
Cible de mesure détectée≤ 1 mA
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd1670 a
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
Classe de protectionII
Tension d'isolement nominale253 V
Tension assignée de tenue aux choc4000 V
Agrément UL
Ordinary LocationE87056
Zone à risque d'explosionE501628
Control Drawing116-0451
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Température de stockage-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementFiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches
Matériau du boîtierPA
Face sensiblePA
Degré de protectionIP69K
Masse130 g
Niveau de protection d'équipement Dc (tc)
Conditions spéciales
Température ambiante maximale autorisée TUmaxEn fonction de la tension de service max. UBmax et de la résistance série min. Rv.
se référer aux indications de la liste ci-après.
Informations générales
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi

Documentations : NCN40-L2-N0-V1

Manuels d'instructionsLangueType de fichierTaille
ИнструкцииBULPDF188 KB
Návod k poużitíCZEPDF180 KB
Instruktions manualDANPDF178 KB
Instruction manualENGPDF180 KB
KasutusjuhendESTPDF172 KB
KäyttöohjeFINPDF173 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF183 KB
BetriebsanleitungGERPDF179 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF191 KB
HandleidingHOLPDF179 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF177 KB
Használati útmutatóHUNPDF183 KB
Manuale di istruzioniITAPDF181 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF179 KB
Instrukciju vadovasLITPDF179 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF182 KB
Manual de instruçõesPORPDF182 KB
Manual de utilizareRONPDF183 KB
Návod na poużitieSLKPDF181 KB
Navodila za uporaboSLVPDF178 KB
Manual de instruccionesSPAPDF244 KB
ManualSWEPDF177 KB
Information technique
Installation conditionsENGPDF96 KB
EinbaubedingungenGERPDF104 KB

Agréments+Certificats : NCN40-L2-N0-V1

Attestations de conformitéIdentificationType de fichierTaille
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-1746APDF385 KB
Certificats
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
Canada USA UL Hazardous LocationE501628:1:1PDF405 KB
Canada USA UL Ordinary Location20170306-E87056PDF407 KB
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePTB 00 ATEX 2032 XPDF29293 KB
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 D CertificatePF15CERT3774XPDF1001 KB
Europe Pepperl+Fuchs Certificate ATEX Category 3PF13CERT2895XPDF495 KB
Pepperl+Fuchs Declaration of Conformity Functional SafetyPF 10 CERT 1544PDF982 KB
Russia NANIO "CCVE"TC RU C-DE.AA87.B.00394PDF3971 KB
Worldwide PTB IECEx iaIECEx PTB 11.0021XLINK---
Plans de montage
Control drawing UL / Control drawing UL   PDF294 KB

Produits associés : NCN40-L2-N0-V1

Accessoires

Connecteur femelle, M12, 2 pôles, NAMUR, câble PURfa

Connecteur femelle, M12, 2 pôles, NAMUR, câble PURfa

Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Entrées pour contact ou NAMUR, Utilisable comme répartiteur de signal (1 entrée et 2 sorties), Sortie relais, Sortie défaut sur relais, Surveillance de défaut de ligne, Boîtier de largeur 12,5 mm, Jusqu'à SIL 2 selon IEC 61508pa

Amplificateur de borne une voie avec détection de rupture de ligne, entrée pour détecteurs NAMUR, tension d'alimentation 24 V CC, interface normalisée afin d'éviter les erreurs de transmission, affichage de l'état de commutation, LED jaunefa
équerre de fixation modulairefa
VariKont with Active Shielding Technology

The VariKont inductive sensors with Active Shielding Technology ensure high switching distances, no matter the installation situation and the surrounding material. Benefit from easier equipment design and reduced costs!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

As the SIL 2/PL d inductive safety sensors have no dead band, data transfer can occur with no minimum distance between sensor and target. Discover the optimized portfolio for demanding environments.