Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

Détecteur inductif NCB5-18GM40-N0

NCB5-18GM40-N0
  • 5 mm, noyable
  • Propre à l'emploi jusqu'à SIL 2 selon IEC 61508


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  NCB5-18GM40-N0

Caractéristiques générales
Fonction de commutationNormalement fermé (NC)
Type de sortieNAMUR
Portée nominale5 mm
Montagenoyable
Portée de travail0 ... 4,05 mm
Portée réelle4,5 ... 5,5 mm typ. 5 mm
Facteur de réduction rAl 0,35
Facteur de réduction rCu 0,3
Facteur de réduction r1.4301 0,74
Type de sortie2 fils
Valeurs caractéristiques
Tension assignée d'emploi8,2 V (Ri env. 1 kΩ)
Fréquence de commutation0 ... 400 Hz
Course différentielle1 ... 15 typ. 5 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitsoui
Consommation en courant
Cible de mesure non détectéemin. 3 mA
Cible de mesure détectée≤ 1 mA
Visualisation de l'état de commutationLED jaune, multi-directionelle
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd2040 a
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
Homologation IECEx
Niveau de protection d'équipement GaIECEx PTB 11.0037X
Niveau de protection d'équipement GbIECEx PTB 11.0037X
Niveau de protection d'équipement DaIECEx PTB 11.0037X
Niveau de protection d'équipement MbIECEx PTB 11.0037X
Certification ATEX
Niveau de protection d'équipement GaPTB 00 ATEX 2048 X
Niveau de protection d'équipement GbPTB 00 ATEX 2048 X
Niveau de protection d'équipement Gc (ic)PF13CERT2895 X
Niveau de protection d'équipement DaPTB 00 ATEX 2048 X
Niveau de protection d'équipement Dc (tc)PF15CERT3774X
Conformité EACTR CU 012/2011
Agrément FM
Control Drawing116-0165
Agrément UL
Ordinary LocationE87056
Zone à risque d'explosionE501628
Control Drawing116-0452
Homologation CSAcCSAus Listed, General Purpose
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Température de stockage-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementcâble PVC , 2 m
Section des fils0,75 mm2
Matériau du boîtierAcier inox 1.4305 / AISI 303
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP66 / IP67
Câble
Diamètre du câble6 mm ± 0,2 mm
rayon de courbure> 10 x Kabeldurchmesser
Informations générales
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi

Documentations : NCB5-18GM40-N0

Manuels d'instructionsLangueType de fichierTaille
ИнструкцииBULPDF186 KB
Návod k poużitíCZEPDF178 KB
Instruktions manualDANPDF176 KB
Instruction manualENGPDF178 KB
KasutusjuhendESTPDF170 KB
KäyttöohjeFINPDF170 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF180 KB
BetriebsanleitungGERPDF177 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF188 KB
HandleidingHOLPDF177 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF175 KB
Használati útmutatóHUNPDF180 KB
Manuale di istruzioniITAPDF179 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF176 KB
Instrukciju vadovasLITPDF177 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF179 KB
Manual de instruçõesPORPDF180 KB
Manual de utilizareRONPDF181 KB
Návod na poużitieSLKPDF179 KB
Navodila za uporaboSLVPDF175 KB
Manual de instruccionesSPAPDF242 KB
ManualSWEPDF175 KB
Information technique
Installation conditionsENGPDF1054 KB
EinbaubedingungenGERPDF1060 KB

Agréments+Certificats : NCB5-18GM40-N0

Attestations de conformitéIdentificationType de fichierTaille
EU-KonformitätserklärungTDOC-1543BGERPDF352 KB
EU-Declaration of ConformityTDOC-1543BHOLPDF432 KB
Certificats
/cert/cert1673b.pdfPF 10 CERT 1673PDF1441 KB
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
Canada USA UL Hazardous LocationE501628:1:2PDF444 KB
Canada USA UL Ordinary Location20170306-E87056PDF407 KB
China NEPSIGYJ16.1393XPDF5595 KB
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePTB 00 ATEX 2048 XPDF29071 KB
EU Pepperl+Fuchs Certificate Ex ic ATEX Category 3 GPF13CERT2895XPDF123 KB
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 D CertificatePF15CERT3774XPDF1001 KB
Russia NANIO "CCVE"TC RU C-DE.AA87.B.00394PDF3971 KB
Worldwide PTB IECEx iaIECEx PTB 11.0037XLINK---
Plans de montage
Control Drawing FM / Control Drawing FM   PDF686 KB
Control drawing UL / Control drawing UL   PDF286 KB

Produits associés : NCB5-18GM40-N0

Accessoires

bride de fixation pour montage rapide avec butéefa

bride de fixation, 18 mmfa

Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Entrées pour contact ou NAMUR, Utilisable comme répartiteur de signal (1 entrée et 2 sorties), Sortie relais, Sortie défaut sur relais, Surveillance de défaut de ligne, Boîtier de largeur 12,5 mm, Jusqu'à SIL 2 selon IEC 61508pa

Amplificateur de borne une voie avec détection de rupture de ligne, entrée pour détecteurs NAMUR, tension d'alimentation 24 V CC, interface normalisée afin d'éviter les erreurs de transmission, affichage de l'état de commutation, LED jaunefa
VariKont with Active Shielding Technology

The VariKont inductive sensors with Active Shielding Technology ensure high switching distances, no matter the installation situation and the surrounding material. Benefit from easier equipment design and reduced costs!

Détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PLd

Les détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PLd ne présentant pas de zone morte, le transfert de données peut s'opérer sans distance minimale entre le détecteur et la cible. Découvrez la gamme optimisée pour les environnements exigeants.