Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

Détecteur inductif NCN8-18GM40-N0-V1

NCN8-18GM40-N0-V1
  • 8 mm, non noyable
  • boîtier acier inox
  • Propre à l'emploi jusqu'à SIL 2 selon IEC 61508


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  NCN8-18GM40-N0-V1

Caractéristiques générales
Fonction de commutationNormalement fermé (NC)
Type de sortieNAMUR
Portée nominale8 mm
Montagenon noyable
Portée de travail0 ... 6,48 mm
Portée réelle7,2 ... 8,8 mm typ. 8 mm
Facteur de réduction rAl 0,42
Facteur de réduction rCu 0,4
Facteur de réduction r1.4301 0,72
Type de sortie2 fils
Valeurs caractéristiques
Tension assignée d'emploi8,2 V (Ri env. 1 kΩ)
Fréquence de commutation0 ... 300 Hz
Course différentielle1 ... 15 typ. 5 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitsoui
Consommation en courant
Cible de mesure non détectéemin. 3 mA
Cible de mesure détectée≤ 1 mA
Visualisation de l'état de commutationLED jaune, visible 360°
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd1914 a
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
Control Drawing116-0452
Homologation CSAcCSAus Listed, General Purpose
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Température de stockage-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementFiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches
Section des fils-
Matériau du boîtierAcier inox 1.4305 / AISI 303
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP66 / IP67
Informations générales
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi

Documentations : NCN8-18GM40-N0-V1

Manuels d'instructionsLangueType de fichierTaille
ИнструкцииBULPDF179 KB
Návod k poużitíCZEPDF171 KB
Instruktions manualDANPDF170 KB
Instruction manualENGPDF171 KB
KasutusjuhendESTPDF165 KB
KäyttöohjeFINPDF164 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF173 KB
BetriebsanleitungGERPDF171 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF181 KB
HandleidingHOLPDF171 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF168 KB
Használati útmutatóHUNPDF174 KB
Manuale di istruzioniITAPDF172 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF169 KB
Instrukciju vadovasLITPDF170 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF173 KB
Manual de instruçõesPORPDF172 KB
Manual de utilizareRONPDF173 KB
Návod na poużitieSLKPDF172 KB
Navodila za uporaboSLVPDF169 KB
Manual de instruccionesSPAPDF235 KB
ManualSWEPDF168 KB
Information technique
Installation conditionsENGPDF1053 KB
EinbaubedingungenGERPDF1054 KB

Agréments+Certificats : NCN8-18GM40-N0-V1

Attestations de conformitéIdentificationType de fichierTaille
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-1557APDF269 KB
Certificats
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
Canada USA UL Hazardous LocationE501628:1:2PDF444 KB
Canada USA UL Ordinary Location20170306-E87056PDF407 KB
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePTB 00 ATEX 2048 XPDF29071 KB
Europe Pepperl+Fuchs Certificate ATEX Category 3PF13CERT2895XPDF495 KB
Pepperl+Fuchs Declaration of Conformity Functional SafetyPF 11 CERT 1929PDF1067 KB
Russia NANIO "CCVE"TC RU C-DE.AA87.B.00394PDF3971 KB
Worldwide PTB IECEx iaIECEx PTB 11.0037XLINK---
Plans de montage
Control Drawing FM / Control Drawing FM   PDF686 KB
Control drawing UL / Control drawing UL   PDF286 KB

Produits associés : NCN8-18GM40-N0-V1

Accessoires

Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Entrées pour contact ou NAMUR, Utilisable comme répartiteur de signal (1 entrée et 2 sorties), Sortie relais, Sortie défaut sur relais, Surveillance de défaut de ligne, Boîtier de largeur 12,5 mm, Jusqu'à SIL 2 selon IEC 61508pa

Amplificateur de borne une voie avec détection de rupture de ligne, entrée pour détecteurs NAMUR, tension d'alimentation 24 V CC, interface normalisée afin d'éviter les erreurs de transmission, affichage de l'état de commutation, LED jaunefa

Connecteur femelle, M12, 2 pôles, NAMUR, câble PURfa

Connecteur femelle, M12, 2 pôles, NAMUR, câble PURfa

Connecteur femelle, M12, 2 pôles, NAMUR, câble PURfa
VariKont with Active Shielding Technology

The VariKont inductive sensors with Active Shielding Technology ensure high switching distances, no matter the installation situation and the surrounding material. Benefit from easier equipment design and reduced costs!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

As the SIL 2/PL d inductive safety sensors have no dead band, data transfer can occur with no minimum distance between sensor and target. Discover the optimized portfolio for demanding environments.