NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:
Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | Normalement fermé (NC) | |
Type de sortie | NAMUR | |
Portée nominale | 2 mm | |
Montage | noyable | |
Portée de travail | 0 ... 1,62 mm | |
Facteur de réduction rAl | 0,4 | |
Facteur de réduction rCu | 0,3 | |
Facteur de réduction r1.4301 | 0,85 | |
Type de sortie | 2 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension assignée d'emploi | 8,2 V (Ri env. 1 kΩ) | |
Fréquence de commutation | 0 ... 2000 Hz | |
Adapté à la technique 2:1 | oui , Diode de protection contre l'inversion de polarité pas nécessaire | |
Consommation en courant | ||
Cible de mesure non détectée | min. 3 mA | |
Cible de mesure détectée | ≤ 1 mA | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 5887 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
Normes | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Agréments et certificats | ||
Homologation IECEx | ||
Niveau de protection d'équipement Gb | IECEx PTB 11.0037X | |
Niveau de protection d'équipement Da | IECEx PTB 11.0037X | |
Niveau de protection d'équipement Mb | IECEx PTB 11.0037X | |
Certification ATEX | ||
Niveau de protection d'équipement Gb | PTB 00 ATEX 2048 X | |
Niveau de protection d'équipement Da | PTB 00 ATEX 2048 X | |
Conformité EAC | TR CU 012/2011 | |
Agrément FM | ||
Control Drawing | 116-0165 | |
Agrément UL | cULus Listed, General Purpose | |
Homologation CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
agrément CCC | ||
Zone à risque d'explosion | 2020322315002255 | |
Homologation NEPSI | ||
Certificat NEPSI | GYJ16.1393X | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | câble | |
Matériau du boîtier | PBT | |
Face sensible | PBT | |
Degré de protection | IP66/IP68 | |
Câble | ||
Diamètre du câble | 4,8 mm ± 0,2 mm | |
rayon de courbure | > 10 x Kabeldurchmesser | |
Matérial | PVC | |
Section des fils | 0,34 mm2 | |
Longueur | 5 m | |
Dimensions | ||
Longueur | 35 mm | |
Diamètre | 12 mm | |
Informations générales | ||
utilisation en zone à risque d'explosion | voir mode d'emploi |
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
Installation conditions | ENG | 1054 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Manuel d'instructions | FRA | 178 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 51 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 59 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 99 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
China SITIIAS CCC Ex Certificate | 2020322315002255 (Bintan) | ALL | 3704 KB | |
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificate | PTB 00 ATEX 2048 X | ALL | 29071 KB | |
Pepperl+Fuchs Declaration of Conformity Functional Safety | PF13CERT1624B | ALL | 1451 KB | |
Worldwide PTB IECEx ia | IECEx PTB 11.0037X | ALL | LINK | --- |
Plans de montage | ||||
Control drawing FM / Control drawing FM | ALL | 686 KB | ||
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-1504 | ALL | 267 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|