Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

Détecteur inductif NJ2-12GM-N

NJ2-12GM-N
  • 2 mm, noyable
  • Propre à l'emploi jusqu'à SIL 2 selon IEC 61508


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  NJ2-12GM-N

Caractéristiques générales
Fonction de commutationNormalement fermé (NC)
Type de sortieNAMUR
Portée nominale2 mm
Montagenoyable
Portée de travail0 ... 1,62 mm
Facteur de réduction rAl 0,4
Facteur de réduction rCu 0,3
Facteur de réduction r1.4301 0,85
Type de sortie2 fils
Valeurs caractéristiques
Tension assignée d'emploi8,2 V (Ri env. 1 kΩ)
Tension d'emploi5 ... 25 V
Fréquence de commutation0 ... 2000 Hz
Course différentielle3 %
Adapté à la technique 2:1oui , Diode de protection contre l'inversion de polarité pas nécessaire
Consommation en courant
Cible de mesure non détectée≥ 3 mA à la tension nominale
Cible de mesure détectée≤ 1 mA à la tension nominale
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
MTTFd5887 a
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
Control Drawing116-0452
Homologation CSAcCSAus Listed, General Purpose
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
ANZEx18.3018X
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementcâble PVC , 2 m
Section des fils0,34 mm2
Matériau du boîtierAcier inox 1.4305 / AISI 303
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP66 / IP67
Câble
Diamètre du câble4,8 mm ± 0,2 mm
rayon de courbure> 10 x Kabeldurchmesser
Informations générales
Volume de livraisonLivraison avec deux écrous à denture de blocage
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi

Documentations : NJ2-12GM-N

Manuels d'instructionsLangueType de fichierTaille
ИнструкцииBULPDF154 KB
Návod k poużitíCZEPDF148 KB
Instruktions manualDANPDF147 KB
Instruction manualENGPDF166 KB
Instruction manualENGPDF46 KB
KasutusjuhendESTPDF142 KB
KäyttöohjeFINPDF142 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF46 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF151 KB
BetriebsanleitungGERPDF166 KB
BetriebsanleitungGERPDF49 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF157 KB
HandleidingHOLPDF147 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF146 KB
Használati útmutatóHUNPDF151 KB
Manuale di istruzioniITAPDF44 KB
Manuale di istruzioniITAPDF148 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF147 KB
Instrukciju vadovasLITPDF148 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF150 KB
Manual de instruçõesPORPDF150 KB
Manual de utilizareRONPDF149 KB
Návod na poużitieSLKPDF148 KB
Navodila za uporaboSLVPDF145 KB
Manual de instruccionesSPAPDF149 KB
Manual de instruccionesSPAPDF46 KB
ManualSWEPDF146 KB
Information technique
Installation instructions, locking nut / Montageanleitung, Muttern mit SperrverzahnungALLPDF1117 KB
Installation conditionsENGPDF1053 KB
EinbaubedingungenGERPDF1054 KB

Agréments+Certificats : NJ2-12GM-N

Attestations de conformitéIdentificationType de fichierTaille
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-3688PDF343 KB
Certificats
Australia AU Test Safe Group IANZEx 18.3018XPDF4026 KB
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
Canada USA UL Hazardous LocationE501628:1:2PDF444 KB
Canada USA UL Ordinary Location20170306-E87056PDF407 KB
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePTB 00 ATEX 2048 XPDF29071 KB
Pepperl+Fuchs Declaration of Conformity Functional SafetyPF13CERT1624BPDF2003 KB
Russia NANIO "CCVE"TC RU C-DE.AA87.B.00394PDF3971 KB
Worldwide PTB IECEx iaIECEx PTB 11.0037XLINK---
Plans de montage
Control Drawing FM / Control Drawing FM   PDF686 KB
Control drawing UL / Control drawing UL   PDF286 KB

Produits associés : NJ2-12GM-N

Accessoires

bride de fixation, 12 mmfa

bride de fixation pour montage rapide avec butéefa
VariKont with Active Shielding Technology

The VariKont inductive sensors with Active Shielding Technology ensure high switching distances, no matter the installation situation and the surrounding material. Benefit from easier equipment design and reduced costs!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

As the SIL 2/PL d inductive safety sensors have no dead band, data transfer can occur with no minimum distance between sensor and target. Discover the optimized portfolio for demanding environments.