Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

Détecteur inductif NJ10-30GK-N

NJ10-30GK-N
  • 10 mm, noyable
  • Propre à l'emploi jusqu'à SIL 2 selon IEC 61508


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  NJ10-30GK-N

Caractéristiques générales
Fonction de commutationNormalement fermé (NC)
Type de sortieNAMUR
Portée nominale10 mm
Montagenoyable
Portée de travail0 ... 8,1 mm
Facteur de réduction rAl 0,4
Facteur de réduction rCu 0,3
Facteur de réduction r1.4301 0,85
Type de sortie2 fils
Valeurs caractéristiques
Tension assignée d'emploi8,2 V (Ri env. 1 kΩ)
Fréquence de commutation0 ... 300 Hz
Course différentielle1 ... 10 typ. 5 %
Consommation en courant
Cible de mesure non détectéemin. 3 mA
Cible de mesure détectée≤ 1 mA
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd5070 a
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
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementcâble PVC , 2 m
Section des fils0,75 mm2
Matériau du boîtierPBT
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP66/IP68
Câble
Diamètre du câble6 mm ± 0,2 mm
rayon de courbure> 10 x Kabeldurchmesser
Informations générales
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi

Documentations : NJ10-30GK-N

Manuels d'instructionsLangueType de fichierTaille
ИнструкцииBULPDF152 KB
Návod k poużitíCZEPDF146 KB
Instruktions manualDANPDF144 KB
Instruction manualENGPDF159 KB
KasutusjuhendESTPDF140 KB
KäyttöohjeFINPDF140 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF148 KB
BetriebsanleitungGERPDF159 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF154 KB
HandleidingHOLPDF144 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF144 KB
Használati útmutatóHUNPDF148 KB
Manuale di istruzioniITAPDF145 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF144 KB
Instrukciju vadovasLITPDF146 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF147 KB
Manual de instruçõesPORPDF147 KB
Manual de utilizareRONPDF147 KB
Návod na poużitieSLKPDF146 KB
Navodila za uporaboSLVPDF143 KB
Manual de instruccionesSPAPDF146 KB
ManualSWEPDF143 KB
Information technique
Installation conditionsENGPDF1053 KB
EinbaubedingungenGERPDF1054 KB

Agréments+Certificats : NJ10-30GK-N

Attestations de conformitéIdentificationType de fichierTaille
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-1618PDF266 KB
Certificats
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
Canada USA UL Ordinary Location20170306-E87056PDF407 KB
Pepperl+Fuchs Declaration of Conformity Functional SafetyPF 10 CERT 1536APDF1426 KB
Russia NANIO "CCVE"TC RU C-DE.AA87.B.00394PDF3971 KB
Worldwide PTB IECEx iaIECEx PTB 11.0037XLINK---
Plans de montage
Control Drawing FM / Control Drawing FM   PDF686 KB

Produits associés : NJ10-30GK-N

Accessoires

bride de fixation, 30 mmfa
VariKont with Active Shielding Technology

The VariKont inductive sensors with Active Shielding Technology ensure high switching distances, no matter the installation situation and the surrounding material. Benefit from easier equipment design and reduced costs!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

As the SIL 2/PL d inductive safety sensors have no dead band, data transfer can occur with no minimum distance between sensor and target. Discover the optimized portfolio for demanding environments.