Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

Détecteur inductif NJ2-12GM-N-V1

NJ2-12GM-N-V1
  • 2 mm, noyable
  • Propre à l'emploi jusqu'à SIL 2 selon IEC 61508


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  NJ2-12GM-N-V1

Caractéristiques générales
Fonction de commutationNormalement fermé (NC)
Type de sortieNAMUR
Portée nominale2 mm
Montagenoyable
Portée de travail0 ... 1,62 mm
Facteur de réduction rAl 0,4
Facteur de réduction rCu 0,3
Facteur de réduction r1.4301 0,85
Type de sortie2 fils
Valeurs caractéristiques
Tension assignée d'emploi8,2 V (Ri env. 1 kΩ)
Tension d'emploi5 ... 25 V
Fréquence de commutation0 ... 2000 Hz
Course différentielle3 %
Adapté à la technique 2:1oui , Diode de protection contre l'inversion de polarité pas nécessaire
Consommation en courant
Cible de mesure non détectée≥ 3 mA à la tension nominale
Cible de mesure détectée≤ 1 mA à la tension nominale
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
MTTFd5887 a
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
Control Drawing116-0452
Homologation CSAcCSAus Listed, General Purpose
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
ANZEx18.3018X
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementFiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches
Matériau du boîtierAcier inox 1.4305 / AISI 303
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion
Niveau de protection d'équipementGa , Gb , Da , Mb
Niveau de protection d'équipement Ga
Protection contre l'inflammationsécurité intrinsèque
Marquage CE[*PD-Z02585A*]
Certificats
Type appropriéNJ 2-12GM-N...
Certificat ATEXPTB 00 ATEX 2048 X
Marquage ATEXEx-Hexagon II 1G Ex ia IIC T6...T1 Ga
NormesEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012
Certificat IECExIECEx PTB 11.0037X
Marquage IECExEx ia IIC T6...T1 Ga
NormesIEC 60079-0:2011 , IEC 60079-11:2011
Capacité interne efficacemax. 30 nF
La longueur de câble prise en compte est de 10 m.
Inductance interne effectivemax. 50 µH
La longueur de câble prise en compte est de 10 m.
Température ambiante maximale autoriséeRespectez également la température ambiante maximale admissible spécifiée sur la fiche technique d'ordre général.
Retenez la plus basse des deux valeurs indiquées.
pour ATEXpour Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW ,
T6 : 59 °C (138,2 °F)
T5 : 71 °C (159,8 °F)
T4 : 99 °C (210,2 °F)
T3 : 99 °C (210,2 °F)
T2 : 99 °C (210,2 °F)
T1 : 99 °C (210,2 °F)
pour Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW ,
T6 : 56 °C (132,8 °F)
T5 : 68 °C (154,4 °F)
T4 : 96 °C (204,8 °F)
T3 : 96 °C (204,8 °F)
T2 : 96 °C (204,8 °F)
T1 : 96 °C (204,8 °F)
pour Ui = 16 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW ,
T6 : 45 °C (113 °F)
T5 : 57 °C (134,6 °F)
T4 : 81 °C (177,8 °F)
T3 : 81 °C (177,8 °F)
T2 : 81 °C (177,8 °F)
T1 : 81 °C (177,8 °F)
pour Ui = 16 V , Ii = 76 mA , Pi = 242 mW ,
T6 : 37 °C (98,6 °F)
T5 : 49 °C (120,2 °F)
T4 : 63 °C (145,4 °F)
T3 : 63 °C (145,4 °F)
T2 : 63 °C (145,4 °F)
T1 : 63 °C (145,4 °F)
pour IECExpour Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW ,
T6 : 76 °C (168,8 °F)
T5 : 91 °C (195,8 °F)
T4 : 100 °C (212 °F)
T3 : 100 °C (212 °F)
T2 : 100 °C (212 °F)
T1 : 100 °C (212 °F)
pour Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW ,
T6 : 73 °C (163,4 °F)
T5 : 88 °C (190,4 °F)
T4 : 100 °C (212 °F)
T3 : 100 °C (212 °F)
T2 : 100 °C (212 °F)
T1 : 100 °C (212 °F)
pour Ui = 16 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW ,
T6 : 62 °C (143,6 °F)
T5 : 77 °C (170,6 °F)
T4 : 81 °C (177,8 °F)
T3 : 81 °C (177,8 °F)
T2 : 81 °C (177,8 °F)
T1 : 81 °C (177,8 °F)
pour Ui = 16 V , Ii = 76 mA , Pi = 242 mW ,
T6 : 54 °C (129,2 °F)
T5 : 63 °C (145,4 °F)
T4 : 63 °C (145,4 °F)
T3 : 63 °C (145,4 °F)
T2 : 63 °C (145,4 °F)
T1 : 63 °C (145,4 °F)
Niveau de protection d'équipement Gb
Protection contre l'inflammationsécurité intrinsèque
Marquage CE[*PD-Z02585A*]
Certificats
Type appropriéNJ 2-12GM-N...
Certificat ATEXPTB 00 ATEX 2048 X
Marquage ATEXEx-Hexagon II 1G Ex ia IIC T6…T1 Ga
NormesEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012
Certificat IECExIECEx PTB 11.0037X
Marquage IECExEx ia IIC T6...T1 Ga
NormesIEC 60079-0:2011 , IEC 60079-11:2011
Capacité interne efficacemax. 30 nF
La longueur de câble prise en compte est de 10 m.
Inductance interne effectivemax. 50 µH
La longueur de câble prise en compte est de 10 m.
Température ambiante maximale autoriséeRespectez également la température ambiante maximale admissible spécifiée sur la fiche technique d'ordre général.
Retenez la plus basse des deux valeurs indiquées.
pour Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW ,
T6 : 76 °C (168,8 °F)
T5 : 91 °C (195,8 °F)
T4 : 100 °C (212 °F)
T3 : 100 °C (212 °F)
T2 : 100 °C (212 °F)
T1 : 100 °C (212 °F)
pour Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW ,
T6 : 73 °C (163,4 °F)
T5 : 88 °C (190,4 °F)
T4 : 100 °C (212 °F)
T3 : 100 °C (212 °F)
T2 : 100 °C (212 °F)
T1 : 100 °C (212 °F)
pour Ui = 16 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW ,
T6 : 62 °C (143,6 °F)
T5 : 77 °C (170,6 °F)
T4 : 81 °C (177,8 °F)
T3 : 81 °C (177,8 °F)
T2 : 81 °C (177,8 °F)
T1 : 81 °C (177,8 °F)
pour Ui = 16 V , Ii = 76 mA , Pi = 242 mW ,
T6 : 54 °C (129,2 °F)
T5 : 63 °C (145,4 °F)
T4 : 63 °C (145,4 °F)
T3 : 63 °C (145,4 °F)
T2 : 63 °C (145,4 °F)
T1 : 63 °C (145,4 °F)
Niveau de protection d'équipement Da
Protection contre l'inflammationsécurité intrinsèque
Marquage CE[*PD-Z02585A*]
Certificats
Type appropriéNJ 2-12GM-N...
Certificat ATEXPTB 00 ATEX 2048 X
Marquage ATEXEx-Hexagon II 1D Ex ia IIIC T135°C Da
NormesEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012
Certificat IECExIECEx PTB 11.0037X
Marquage IECExEx ia IIIC T135°C Da
NormesIEC 60079-0:2011 , IEC 60079-11:2011
Capacité interne efficacemax. 30 nF
La longueur de câble prise en compte est de 10 m.
Inductance interne effectivemax. 50 µH
La longueur de câble prise en compte est de 10 m.
Température ambiante maximale autoriséeRespectez également la température ambiante maximale admissible spécifiée sur la fiche technique d'ordre général.
Retenez la plus basse des deux valeurs indiquées.
pour Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW : 100 °C (212 °F)
pour Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW : 100 °C (212 °F)
pour Ui = 16 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW : 81 °C (177,8 °F)
pour Ui = 16 V , Ii = 76 mA , Pi = 242 mW : 63 °C (145,4 °F)
Niveau de protection d'équipement Mb
Protection contre l'inflammationsécurité intrinsèque
Certificats
Type appropriéNJ 2-12GM-N...
Certificat IECExIECEx PTB 11.0037X
Marquage IECExEx ia I Mb
NormesIEC 60079-0:2011 , IEC 60079-11:2011
Capacité interne efficacemax. 30 nF
La longueur de câble prise en compte est de 10 m.
Inductance interne effectivemax. 50 µH
La longueur de câble prise en compte est de 10 m.
Température ambiante maximale autoriséeRespectez également la température ambiante maximale admissible spécifiée sur la fiche technique d'ordre général.
Retenez la plus basse des deux valeurs indiquées.
pour Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW : 100 °C (212 °F)
pour Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW : 100 °C (212 °F)
pour Ui = 16 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW : 81 °C (177,8 °F)
pour Ui = 16 V , Ii = 76 mA , Pi = 242 mW : 63 °C (145,4 °F)
Informations générales
Volume de livraisonLivraison avec deux écrous à denture de blocage
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi

Documentations : NJ2-12GM-N-V1

Manuels d'instructionsLangueType de fichierTaille
Instruction manualENGPDF45 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF45 KB
BetriebsanleitungGERPDF49 KB
Manuale di istruzioniITAPDF43 KB
Manual de instruccionesSPAPDF45 KB
Information technique
Installation instructions, locking nut / Montageanleitung, Muttern mit SperrverzahnungALLPDF1117 KB
technical information (TI)ENGPDF1053 KB
technische Information (TI)GERPDF1054 KB

Agréments+Certificats : NJ2-12GM-N-V1

Attestations de conformitéIdentificationType de fichierTaille
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-1516BPDF326 KB
Certificats
Australia AU Test Safe Group IANZEx 18.3018XPDF4026 KB
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
Canada USA UL Hazardous LocationE501628:1:2PDF444 KB
Canada USA UL Ordinary Location20170306-E87056PDF407 KB
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePTB 00 ATEX 2048 XPDF29071 KB
Pepperl+Fuchs Declaration of Conformity Functional SafetyPF13CERT1624BPDF2003 KB
Russia NANIO "CCVE"TC RU C-DE.AA87.B.00394PDF3971 KB
Worldwide PTB IECEx iaIECEx PTB 11.0037XLINK---
Plans de montage
Control Drawing FM / Control Drawing FM   PDF686 KB
Control drawing UL / Control drawing UL   PDF286 KB

Produits associés : NJ2-12GM-N-V1

Accessoires

Connecteur femelle, M12, 2 pôles, NAMUR, câble PURfa

Connecteur femelle, M12, 2 pôles, NAMUR, câble PURfa

bride de fixation pour montage rapide avec butéefa

bride de fixation, 12 mmfa
Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

As the SIL 2/PL d inductive safety sensors have no dead band, data transfer can occur with no minimum distance between sensor and target. Discover the optimized portfolio for demanding environments.