Caractéristiques générales |
Fonction de commutation | Normalement fermé (NC) |
Type de sortie | NAMUR |
Portée nominale | 30 mm |
Montage | non noyable |
Portée de travail | 0 ... 24,3 mm |
Facteur de réduction rAl | 0,4 |
Facteur de réduction rCu | 0,3 |
Facteur de réduction r1.4301 | 0,85 |
Type de sortie | 2 fils |
Valeurs caractéristiques |
Tension assignée d'emploi | 8,2 V (Ri env. 1 kΩ) |
Fréquence de commutation | 0 ... 150 Hz |
Consommation en courant | |
| Cible de mesure non détectée | min. 3 mA |
| Cible de mesure détectée | ≤ 1 mA |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle |
MTTFd | 3630 a |
Durée de mission (TM) | 20 a |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
conformité de normes et de directives |
Conformité aux normes | |
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
| Normes | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
Agréments et certificats |
Homologation IECEx | |
| Niveau de protection d'équipement Ga | IECEx PTB 11.0021X |
| Niveau de protection d'équipement Gb | IECEx PTB 11.0021X |
| Niveau de protection d'équipement Da | IECEx PTB 11.0021X |
| Niveau de protection d'équipement Mb | IECEx PTB 11.0021X |
Certification ATEX | |
| Niveau de protection d'équipement Ga | PTB 00 ATEX 2032 X |
| Niveau de protection d'équipement Gb | PTB 00 ATEX 2032 X |
| Niveau de protection d'équipement Da | PTB 00 ATEX 2032 X |
Agrément FM | |
| Control Drawing | 116-0165 |
Agrément UL | cULus Listed, General Purpose |
| Ordinary Location | E87056 |
| Zone à risque d'explosion | E501628 |
| Control Drawing | 116-0451 |
Homologation CSA | cCSAus Listed, General Purpose |
agrément CCC | |
| Zone à risque d'explosion | 2020322315002302 |
Homologation NEPSI | |
| Certificat NEPSI | GYJ16.1394X |
Conditions environnantes |
Température ambiante | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) |
Caractéristiques mécaniques |
Type de raccordement | Bornes à vis |
Informations de connexion | Au maximum, deux conducteurs de même section transversale peuvent être montés sur une borne de raccordement ! couple de serrage 1,2 Nm + 10 % |
Section des fils | jusqu'à 2,5 mm2 , longueur de dénudage de l'isolation : 7 mm |
| Section transversale minimale du conducteur | sans embouts de câble 0,5 mm2 , avec embouts 0,34 mm2 |
| Section transversale maximale du conducteur | sans embouts de câble 2,5 mm2 , avec embouts 1,5 mm2 |
Raccordement (côté système) | Bornes à vis , Passe-câbles à vis M20 x 1,5 , longueur de filetage utilisable 9,1 mm , profondeur de vis max. 9,1 mm |
Matériau du boîtier | PBT |
Face sensible | PBT |
Degré de protection | IP68 |
Dimensions | |
| Hauteur | 40 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Longueur | 118 mm |
Remarque | Couple de serrage : 1,8 Nm (boîtier) |
Informations générales |
utilisation en zone à risque d'explosion | voir mode d'emploi |