Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
Type de sortie | PNP | |
Portée nominale | 25 mm / 40 mm au choix | |
Montage | non noyable | |
Polarité de sortie | CC | |
Portée de travail | 0 ... 12,15 mm / 0 ... 32,4 mm | |
Facteur de réduction rAl | 0,3 | |
Facteur de réduction rCu | 0,4 | |
Facteur de réduction r1.4301 | 0,8 | |
Type de sortie | 3 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 60 V | |
Fréquence de commutation | 0 ... 150 Hz | |
Course différentielle | 1 ... 10 typ. 5 % | |
Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |
Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
Chute de tension | ≤ 2,8 V | |
chute de tension à IL | ||
Chute de tension IL = 1 mA, élément de commutation activé | 0,5 ... 2,3 V typ. 0,9 V | |
Chute de tension IL = 10 mA, élément de commutation activé | 0,8 ... 2,2 V typ. 1,4 V | |
Chute de tension IL = 20 mA, élément de commutation activé | 0,9 ... 2,3 V typ. 1,5 V | |
Chute de tension IL = 50 mA, élément de commutation activé | 0,9 ... 2,5 V typ. 1,6 V | |
Chute de tension IL = 100 mA, élément de commutation activé | 1 ... 2,6 V typ. 1,8 V | |
Chute de tension IL = 200 mA, élément de commutation activé | 1,2 ... 2,8 V typ. 2 V | |
Courant d'emploi | 0 ... 200 mA | |
Courant résiduel | 0 ... 0,5 mA typ. 0,01 mA | |
Courant résiduel TU =40 °C élément de commutation désactivé | ≤ 100 µA | |
Consommation à vide | ≤ 10 mA | |
Retard à la disponibilité | ≤ 50 ms | |
Visualisation de la tension d'emploi | LED verte | |
Visualisation de l'état de commutation | LED jaune | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Normes | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
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
Température de stockage | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches | |
Section des fils | - | |
Matériau du boîtier | PBT | |
Face sensible | PBT | |
Degré de protection | IP67 | |
Dimensions | ||
Hauteur | 40 mm | |
Largeur | 40 mm | |
Longueur | 118 mm |
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
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 190 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 54 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 99 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|