Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
Type de sortie | Deux fils | |
Portée nominale | 40 mm | |
Montage | non noyable | |
Polarité de sortie | C.A./C.C. | |
Portée de travail | 0 ... 12,96 mm | |
Facteur de réduction rAl | 0.30 - 0.40 | |
Facteur de réduction r1.4301 | 0,60 0,80 | |
Type de sortie | 2 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Fréquence de commutation | 2 Hz | |
Course différentielle | 3 ... 15 typ. 10 % | |
Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |
Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
Chute de tension | < 5 V | |
Courant d'emploi | 3 ... 300 mA | |
Courant résiduel | ≤ 1,7 mA | |
Consommation à vide | ≤ 0,6 mA | |
Visualisation de la tension d'emploi | LED verte | |
Visualisation de l'état de commutation | LED rouge | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
LED rouge/verte | Affichage court-circuit/surcharge (clignote alternativement) | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension assignée d'emploi | 24 ... 250 V C.C. / 24 ... 230 V C.A. | |
Tension d'emploi | 20 ... 300 V C.C. / 20 ... 253 V C.A. | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Normes | IEC 61000-4 / EN 60947-5-2:2004 | |
Agréments et certificats | ||
Agrément UL | cULus Listed, General Purpose | |
Homologation CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
agrément CCC | Certified by China Compulsory Certification (CCC) | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | Fiche de connecteur 7/8"-16 UN , 3 broches | |
Matériau du boîtier | Zinc, revêtu par PTFE | |
Face sensible | Plastique devenant thermorigide | |
partie inférieure du boîtier | Zinc, revêtu par PTFE | |
Degré de protection | IP67 | |
Dimensions | ||
Hauteur | 40 mm | |
Largeur | 40 mm | |
Longueur | 76 mm |
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
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 211 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 99 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|