Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

Détecteur inductif NBN40-U1K-E2-3G-3D

NBN40-U1K-E2-3G-3D
  • Possibilité de positionner la tête du détecteur par rotations successives
  • 40 mm, non noyable
  • 3 fils courant continu
  • 4 LED d'affichage pour une visibilité de 360°
  • Agrément ATEX pour la zone 2 et la zone 22

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  NBN40-U1K-E2-3G-3D

Caractéristiques générales
Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortiePNP
Portée nominale40 mm
Montagenon noyable
Polarité de sortieCC
Portée de travail0 ... 32,4 mm
Portée réelle36 ... 44 mm typ. 40 mm
Facteur de réduction rAl 0,31
Facteur de réduction rCu 0,3
Facteur de réduction r1.4301 0,74
Facteur de réduction rMs 0,39
Type de sortie3 fils
Valeurs caractéristiques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC
Fréquence de commutation0 ... 150 Hz
Course différentielletyp. 5 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tension≤ 2 V
chute de tension à IL
Chute de tension IL = 1 mA, élément de commutation activé0,5 ... 2,3 V typ. 0,9 V
Chute de tension IL = 10 mA, élément de commutation activé0,8 ... 2,2 V typ. 1,4 V
Chute de tension IL = 20 mA, élément de commutation activé0,9 ... 2,3 V typ. 1,5 V
Chute de tension IL = 50 mA, élément de commutation activé0,9 ... 2,5 V typ. 1,6 V
Chute de tension IL = 100 mA, élément de commutation activé1 ... 2,6 V typ. 1,8 V
Chute de tension IL = 200 mA, élément de commutation activé1,2 ... 2,8 V typ. 2 V
Courant d'emploi0 ... 200 mA
Courant résiduel0 ... 0,5 mA typ. 0,01 mA
Courant résiduel TU =40 °C élément de commutation désactivé≤ 100 µA
Consommation à vide≤ 20 mA
Retard à la disponibilité80 ms
Visualisation de la tension d'emploiLED verte
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd1358 a
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
Agrément FMhazardous (classified) location
Non-incendive
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementBornes à vis
Informations de connexionAu maximum, deux conducteurs de même section transversale peuvent être montés sur une borne de raccordement !
couple de serrage 1,2 Nm + 10 %
Section des filsjusqu'à 2,5 mm2
Section transversale minimale du conducteursans embouts de câble 0,5 mm2 , avec embouts 0,34 mm2
Section transversale maximale du conducteursans embouts de câble 2,5 mm2 , avec embouts 1,5 mm2
Matériau du boîtierPA
Face sensiblePA
Degré de protectionIP68 / IP69K
Masse225 g
RemarqueCouple de serrage : 1,8 Nm (boîtier)
Niveau de protection d'équipement Gc (nA)
CertificatPF 15CERT3754 X
Marquage CE[*PD-Z02586A*]
Marquage ATEXEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T6 Gc
Le marquage Ex peut également être imprimé sur l'étiquette incluse.
NormesEN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-15:2010
type de protection contre la mise à feu "n"
Restrictions par les conditions suivantes
Conditions spéciales
Courant de service maximal ILLe courant de charge maximal admissible se limite aux valeurs listées ci-après. Toute valeur de courant de charge supérieure, de même que les courts-circuits sous charge ne sont pas admis.
Tension de fonctionnement maximale UBmaxLa tension de service maximale admissible UBmax se limite aux valeurs listées ci-après; aucune tolérance n'est admise.
Température ambiante maximale autorisée TUmaxEn fonction du courant de charge IL et de la tension de service max. UBmax.
se référer aux indications de la liste ci-après.
pour UBmax=30 V, IL=200 mA50 °C (122 °F)
pour UBmax=30 V, IL=100 mA53 °C (127,4 °F)
pour UBmax=30 V, IL=50 mA54 °C (129,2 °F)
Niveau de protection d'équipement Dc (tc)
Marquage CE[*PD-Z02586A*]
Marquage ATEXEx-Hexagon II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc
Le marquage Ex peut également être imprimé sur l'étiquette incluse.
NormesEN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-31:2014
Protection par coffret « tc » Certaines informations contenues dans le présent manuel d'instructions sont plus spécifiques que les informations fournies dans la fiche technique.
GénéralitésLes fiches techniques, déclarations de conformité, certificat d'examen UE de type, certificats, certifications et dessins de contrôle correspondants, le cas échéant (voir fiches techniques), font partie intégrante du présent document. Ces informations sont disponibles sur le site www.pepperl-fuchs.com. La température de surface maximale de l'appareil a été déterminée sans couche de poussière sur l'appareil. Certaines informations contenues dans le présent manuel d'instructions sont plus spécifiques que les informations fournies dans la fiche technique.
Conditions spéciales
Température ambiante maximale autorisée TUmaxEn fonction du courant de charge IL et de la tension de service max. UBmax.
se référer aux indications de la liste ci-après.
pour UBmax=30 V, IL=200 mA50 °C (122 °F)
pour UBmax=30 V, IL=100 mA53 °C (127,4 °F)
pour UBmax=30 V, IL=50 mA54 °C (129,2 °F)
Niveau de protection d'équipement Dc (tD)
GénéralitésLe matériel doit être exploité selon les indications dans le feuillet technique et cette notice d'instructions.
La température de surface maximale a été déterminée selon la procédure A sans couche de poussière sur le matériel.
Les conditions particulières énoncées ci-après limitent les données de la fiche technique !
les conditions spécifiques doivent être respectées!
Conditions spéciales
Température ambiante maximale autorisée TUmaxEn fonction du courant de charge IL et de la tension de service max. UBmax.
se référer aux indications de la liste ci-après.
pour UBmax=30 V, IL=200 mA50 °C (122 °F)
pour UBmax=30 V, IL=100 mA53 °C (127,4 °F)
pour UBmax=30 V, IL=50 mA54 °C (129,2 °F)
Informations générales
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi
catégorie3G; 3D

Documentations : NBN40-U1K-E2-3G-3D

Notice d'utilisationLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet Varikont series / Beipackzettel Serie VariKontALLPDF240 KB
Manuels d'instructions
Instruction manualENGPDF66 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF67 KB
BetriebsanleitungGERPDF66 KB
Manuale di istruzioniITAPDF63 KB
Manual de instruccionesSPAPDF66 KB
Information technique
technical information (TI)ENGPDF134 KB
technische Information (TI)GERPDF110 KB
warunki montażuPOLPDF221 KB
Information sur le produit
Product information - A level higher - The new VariKontENGPDF1214 KB
Documentations
EPLAN macro EMA / EPLAN Makro EMAALLEMA91 KB

Agréments+Certificats : NBN40-U1K-E2-3G-3D

Attestations de conformitéIdentificationType de fichierTaille
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-1398APDF271 KB
Certificats
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
Canada USA UL Ordinary Location20171221-E87056PDF410 KB
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 D CertificatePF15CERT3774XPDF1001 KB
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 G CertificatePF15CERT3754XPDF1015 KB
Plans de montage
Control Drawing FM / Control Drawing FM   PDF151 KB

Produits associés : NBN40-U1K-E2-3G-3D

Accessoires
équerre de fixation modulairefa