Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

Détecteur inductif NBB5-18GM60-A2-V1-3G-3D

NBB5-18GM60-A2-V1-3G-3D
  • 5 mm, noyable
  • Agrément ATEX pour la zone 2 et la zone 22

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  NBB5-18GM60-A2-V1-3G-3D

Caractéristiques générales
Fonction de commutationantivalente
Type de sortiePNP
Portée nominale5 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Portée de travail0 ... 4,05 mm
Facteur de réduction rAl 0,25
Facteur de réduction rCu 0,15
Facteur de réduction r1.4301 0,66
Type de sortie4 fils
Valeurs caractéristiques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC
Fréquence de commutation0 ... 800 Hz
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tension≤ 3 V
Courant d'emploi0 ... 200 mA
Courant résiduel0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA pour 25 °C
Consommation à vide≤ 20 mA
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd1138 a
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
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementFiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches
Matériau du boîtierlaiton nickelé
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67
Niveau de protection d'équipement Gc (nA)
CertificatPF 15CERT3754 X
Marquage CE[*PD-Z02586A*]
Marquage ATEXEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T6 Gc
Le marquage Ex peut également être imprimé sur l'étiquette incluse.
NormesEN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-15:2010
type de protection contre la mise à feu "n"
Restrictions par les conditions suivantes
Conditions spéciales
Courant de service maximal ILLe courant de charge maximal admissible se limite aux valeurs listées ci-après. Toute valeur de courant de charge supérieure, de même que les courts-circuits sous charge ne sont pas admis.
Tension de fonctionnement maximale UBmaxLa tension de service maximale admissible UBmax se limite aux valeurs listées ci-après; aucune tolérance n'est admise.
Température ambiante maximale autorisée TUmaxEn fonction du courant de charge IL et de la tension de service max. UBmax.
se référer aux indications de la liste ci-après.
pour UBmax=30 V, IL=200 mA45 °C (113 °F)
pour UBmax=30 V, IL=100 mA49 °C (120,2 °F)
pour UBmax=30 V, IL=50 mA50 °C (122 °F)
pour UBmax=30 V, IL=25 mA51 °C (123,8 °F)
Niveau de protection d'équipement Dc (tc)
Marquage CE[*PD-Z02586A*]
Marquage ATEXEx-Hexagon II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc
Le marquage Ex peut également être imprimé sur l'étiquette incluse.
NormesEN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-31:2014
Protection par coffret « tc » Certaines informations contenues dans le présent manuel d'instructions sont plus spécifiques que les informations fournies dans la fiche technique.
GénéralitésLes fiches techniques, déclarations de conformité, certificat d'examen UE de type, certificats, certifications et dessins de contrôle correspondants, le cas échéant (voir fiches techniques), font partie intégrante du présent document. Ces informations sont disponibles sur le site www.pepperl-fuchs.com. La température de surface maximale de l'appareil a été déterminée sans couche de poussière sur l'appareil. Certaines informations contenues dans le présent manuel d'instructions sont plus spécifiques que les informations fournies dans la fiche technique.
Conditions spéciales
Température ambiante maximale autorisée TUmaxEn fonction du courant de charge IL et de la tension de service max. UBmax.
se référer aux indications de la liste ci-après.
pour UBmax=30 V, IL=200 mA45 °C (113 °F)
pour UBmax=30 V, IL=100 mA49 °C (120,2 °F)
pour UBmax=30 V, IL=50 mA50 °C (122 °F)
pour UBmax=30 V, IL=25 mA51 °C (123,8 °F)
Niveau de protection d'équipement Dc (tD)
GénéralitésLe matériel doit être exploité selon les indications dans le feuillet technique et cette notice d'instructions.
La température de surface maximale a été déterminée selon la procédure A sans couche de poussière sur le matériel.
Les conditions particulières énoncées ci-après limitent les données de la fiche technique !
les conditions spécifiques doivent être respectées!
Conditions spéciales
Température ambiante maximale autorisée TUmaxEn fonction du courant de charge IL et de la tension de service max. UBmax.
se référer aux indications de la liste ci-après.
pour UBmax=30 V, IL=200 mA45 °C (113 °F)
pour UBmax=30 V, IL=100 mA49 °C (120,2 °F)
pour UBmax=30 V, IL=50 mA50 °C (122 °F)
pour UBmax=30 V, IL=25 mA51 °C (123,8 °F)
Informations générales
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi
catégorie3G; 3D

Documentations : NBB5-18GM60-A2-V1-3G-3D

Manuels d'instructionsLangueType de fichierTaille
Instruction manualENGPDF150 KB
BetriebsanleitungGERPDF151 KB
Information technique
technical information (TI)ENGPDF1053 KB
technische Information (TI)GERPDF1054 KB

Agréments+Certificats : NBB5-18GM60-A2-V1-3G-3D

Attestations de conformitéIdentificationType de fichierTaille
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-1367APDF52 KB
Certificats
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
Canada USA UL Ordinary Location20170306-E87056PDF407 KB
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 D CertificatePF15CERT3774XPDF1001 KB
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 G CertificatePF15CERT3754XPDF1015 KB

Produits associés : NBB5-18GM60-A2-V1-3G-3D

Accessoires

bride de fixation, 18 mmfa

bride de fixation pour montage rapide avec butéefa
Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

As the SIL 2/PL d inductive safety sensors have no dead band, data transfer can occur with no minimum distance between sensor and target. Discover the optimized portfolio for demanding environments.