Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Détecteur de proximité cylindrique |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
Type de sortie | PNP/NPN | |
Portée nominale | 2 mm | |
Montage | noyable | |
Polarité de sortie | DC | |
Portée de travail | 0 ... 1,62 mm | |
Facteur de réduction rAl | 0,4 | |
Facteur de réduction r1.4301 | 0,85 | |
Type de sortie | 4 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V DC | |
Fréquence de commutation | 0 ... 30 Hz | |
Course différentielle | 10 ... 20 % 15 typ. | |
Protection contre l'inversion de polarité | oui | |
Protection contre les courts-circuits | oui | |
Chute de tension | ≤ 2 V DC |
|
Courant d'emploi | ≤ 200 mA | |
Courant résiduel | ≤ 100 µA |
|
Consommation à vide | ≤ 35 mA | |
Intensité du champ magnétique, champs alternatifs | 250 mT | |
Intensité du champ magnétique, champs continus | 100 mT | |
Valeurs limites | ||
pression de service dynamique | 250 psi | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
LED verte | Power on | |
LED jaune | Statut de sortie | |
Conformité aux normes | ||
Normes | EN 60947-5-2 | |
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
Type de raccordement | Connecteur M12 x 1 , 4 broches | |
Degré de protection | IP67 | |
Matérial | Boîtier : zinc Sonde : Aluminium |
|
Remarque | X = 0,915 pouces (23,2 mm) |
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
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 99 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|