Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

Détecteur inductif NBB20-U1K-N0

NBB20-U1K-N0
  • Possibilité de positionner la tête du détecteur par rotations successives
  • 20 mm, noyable


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  NBB20-U1K-N0

Caractéristiques générales
Fonction de commutationNormalement fermé (NC)
Type de sortieNAMUR
Portée nominale20 mm
Montagenoyable
Portée de travail0 ... 16,2 mm
Portée réelle18 ... 22 mm
Facteur de réduction rAl 0,37
Facteur de réduction rCu 0,35
Facteur de réduction r1.4301 0,79
Type de sortie2 fils
Valeurs caractéristiques
Tension assignée d'emploi8,2 V (Ri env. 1 kΩ)
Fréquence de commutation0 ... 250 Hz
Course différentielle1 ... 15 typ. 5 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitsoui
Consommation en courant
Cible de mesure non détectée≥ 3 mA
Cible de mesure détectée≤ 1 mA
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd1697 a
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
Control Drawing116-0451
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Température de stockage-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementBornes à vis
Informations de connexionAu maximum, deux conducteurs de même section transversale peuvent être montés sur une borne de raccordement !
couple de serrage 1,2 Nm + 10 %
Section des filsjusqu'à 2,5 mm2
Section transversale minimale du conducteursans embouts de câble 0,5 mm2 , avec embouts 0,34 mm2
Section transversale maximale du conducteursans embouts de câble 2,5 mm2 , avec embouts 1,5 mm2
Matériau du boîtierPA
Face sensiblePA
Degré de protectionIP66 / IP68 / IP69K
Masse225 g
RemarqueCouple de serrage : 1,8 Nm (boîtier)
Niveau de protection d'équipement Ga
Marquage CE[*PD-Z02585A*]
Marquage ATEXEx-Hexagon II 1G Ex ia IIC T6…T1 Ga
Le marquage Ex peut également être imprimé sur l'étiquette incluse.
NormesEN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-11:2012
type de protection anti-déflagration sécurité intrinsèque
Restrictions par les conditions suivantes
Type appropriéNBB20-U.K-N0...
Capacité interne efficacemax. 110 nF ; La longueur de câble prise en compte est de 10 m.
Inductance interne effectivemax. 200 µH ; La longueur de câble prise en compte est de 10 m.
Température ambianteDes informations détaillées sur la corrélation entre le type de circuit connecté, la température ambiante maximale admissible, la classe de température et les valeurs de réactance interne effectives sont disponibles sur le certificat d'examen UE de type. Attention :utiliser la grille de températures prévue pour la catégorie 1 !!! La réduction de 20 %, selon EN 1127-1, a déjà été opérée dans la grille de températures prévue pour la catégorie 1.
Niveau de protection d'équipement Gb
Marquage CE[*PD-Z02585A*]
Marquage ATEXEx-Hexagon II 1G Ex ia IIC T6…T1 Ga
Le marquage Ex peut également être imprimé sur l'étiquette incluse.
NormesEN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-11:2012
type de protection anti-déflagration sécurité intrinsèque
Restrictions par les conditions suivantes
Type appropriéNBB20-U.K-N0...
Capacité interne efficacemax. 110 nF ; La longueur de câble prise en compte est de 10 m.
Inductance interne effectivemax. 200 µH ; La longueur de câble prise en compte est de 10 m.
Température ambiante maximale autoriséeDes informations détaillées sur la corrélation entre le type de circuit connecté, la température ambiante maximale admissible, la classe de température et les valeurs de réactance interne effectives sont disponibles sur le certificat d'examen UE de type.
Niveau de protection d'équipement Gc (ic)
CertificatPF 13 CERT 2895 X
Marquage CE[*PD-Z02586A*]
Marquage ATEXEx-Hexagon II 3G Ex ic IIC T6...T1 Gc
Le marquage Ex peut également être imprimé sur l'étiquette incluse.
NormesEN 60079-0:2012, EN 60079-11:2012 type de protection contre la mise à feu "ic"
Restrictions par les conditions suivantes
Capacité interne efficacemax. 110 nF ; La longueur de câble prise en compte est de 10 m.
Inductance interne effectivemax. 200 µH ; Une longueur de câble de 10 m est prise en considération.
Conditions spéciales
pour Pi=34 mW, Ii=25 mA, T673 °C (163,4 °F)
pour Pi=34 mW, Ii=25 mA, T588 °C (190,4 °F)
pour Pi=34 mW, Ii=25 mA, T4-T1100 °C (212 °F)
pour Pi=64 mW, Ii=25 mA, T666 °C (150,8 °F)
pour Pi=64 mW, Ii=25 mA, T581 °C (177,8 °F)
pour Pi=64 mW, Ii=25 mA, T4-T1100 °C (212 °F)
pour Pi=169 mW, Ii=52 mA, T645 °C (113 °F)
pour Pi=169 mW, Ii=52 mA, T560 °C (140 °F)
pour Pi=169 mW, Ii=52 mA, T4-T189 °C (192,2 °F)
pour Pi=242 mW, Ii=76 mA, T630 °C (86 °F)
pour Pi=242 mW, Ii=76 mA, T545 °C (113 °F)
pour Pi=242 mW, Ii=76 mA, T4-T174 °C (165,2 °F)
Niveau de protection d'équipement Da
Marquage ATEXEx-Hexagon II 1D Ex ia IIIC T135°C Da
Le marquage Ex peut également être imprimé sur l'étiquette incluse.
NormesEN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-11:2012
type de protection anti-déflagration sécurité intrinsèque Restrictions par les conditions suivantes
Type appropriéNBB20-U.K-N0...
Capacité interne efficacemax. 110 nF ; La longueur de câble prise en compte est de 10 m.
Inductance interne effectivemax. 200 µH ; La longueur de câble prise en compte est de 10 m.
Informations générales
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi
catégorie1G; 2G; 3G; 1D

Documentations : NBB20-U1K-N0

Manuels d'instructionsLangueType de fichierTaille
Instruction manualENGPDF58 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF60 KB
BetriebsanleitungGERPDF60 KB
Manuale di istruzioniITAPDF56 KB
Manual de instruccionesSPAPDF59 KB
Information technique
technical information (TI)ENGPDF134 KB
technische Information (TI)GERPDF110 KB
warunki montażuPOLPDF221 KB

Agréments+Certificats : NBB20-U1K-N0

Attestations de conformitéIdentificationType de fichierTaille
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-1711APDF350 KB
Certificats
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
Canada USA UL Hazardous LocationE501628:1:1PDF405 KB
Canada USA UL Ordinary Location20171221-E87056PDF410 KB
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePTB 00 ATEX 2032 XPDF29293 KB
Europe Pepperl+Fuchs Certificate ATEX Category 3PF13CERT2895XPDF495 KB
Russia NANIO "CCVE"TC RU C-DE.AA87.B.00394PDF3971 KB
Worldwide PTB IECEx iaIECEx PTB 11.0021XLINK---
Plans de montage
Control drawing UL / Control drawing UL   PDF294 KB

Produits associés : NBB20-U1K-N0

Accessoires

support de montage de VariKont et +U1+ fa
équerre de fixation modulairefa
Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

As the SIL 2/PL d inductive safety sensors have no dead band, data transfer can occur with no minimum distance between sensor and target. Discover the optimized portfolio for demanding environments.