Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

Détecteur inductif NBN40-U1K-N0

NBN40-U1K-N0
  • Possibilité de positionner la tête du détecteur par rotations successives
  • 40 mm, non noyable


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  NBN40-U1K-N0

Caractéristiques générales
Fonction de commutationNormalement fermé (NC)
Type de sortieNAMUR
Portée nominale40 mm
Montagenon noyable
Portée de travail0 ... 32,4 mm
Portée réelle36 ... 44 mm
Facteur de réduction rAl 0,45
Facteur de réduction rCu 0,45
Facteur de réduction r1.4301 0,8
Type de sortie2 fils
Valeurs caractéristiques
Tension assignée d'emploi8,2 V (Ri env. 1 kΩ)
Fréquence de commutation0 ... 100 Hz
Course différentielle1 ... 15 typ. 5 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitsoui
Consommation en courant
Cible de mesure non détectée≥ 3 mA
Cible de mesure détectée≤ 1 mA
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd1415 a
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
Control Drawing116-0451
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Température de stockage-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementBornes à vis
Informations de connexionAu maximum, deux conducteurs de même section transversale peuvent être montés sur une borne de raccordement !
couple de serrage 1,2 Nm + 10 %
Section des filsjusqu'à 2,5 mm2
Section transversale minimale du conducteursans embouts de câble 0,5 mm2 , avec embouts 0,34 mm2
Section transversale maximale du conducteursans embouts de câble 2,5 mm2 , avec embouts 1,5 mm2
Matériau du boîtierPA
Face sensiblePA
Degré de protectionIP66 / IP68 / IP69K
Masse225 g
RemarqueCouple de serrage : 1,8 Nm (boîtier)
Informations générales
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi

Documentations : NBN40-U1K-N0

Manuels d'instructionsLangueType de fichierTaille
ИнструкцииBULPDF182 KB
Návod k poużitíCZEPDF174 KB
Instruktions manualDANPDF172 KB
Instruction manualENGPDF174 KB
KasutusjuhendESTPDF167 KB
KäyttöohjeFINPDF167 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF176 KB
BetriebsanleitungGERPDF174 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF184 KB
HandleidingHOLPDF174 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF171 KB
Használati útmutatóHUNPDF177 KB
Manuale di istruzioniITAPDF175 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF172 KB
Instrukciju vadovasLITPDF174 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF176 KB
Manual de instruçõesPORPDF176 KB
Manual de utilizareRONPDF177 KB
Návod na poużitieSLKPDF175 KB
Navodila za uporaboSLVPDF171 KB
Manual de instruccionesSPAPDF238 KB
ManualSWEPDF171 KB
Information technique
technical information (TI)ENGPDF134 KB
technische Information (TI)GERPDF110 KB
warunki montażuPOLPDF221 KB

Agréments+Certificats : NBN40-U1K-N0

Attestations de conformitéIdentificationType de fichierTaille
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-1716APDF350 KB
Certificats
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
Canada USA UL Hazardous LocationE501628:1:1PDF405 KB
Canada USA UL Ordinary Location20171221-E87056PDF410 KB
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePTB 00 ATEX 2032 XPDF29293 KB
Europe Pepperl+Fuchs Certificate ATEX Category 3PF13CERT2895XPDF495 KB
Russia NANIO "CCVE"TC RU C-DE.AA87.B.00394PDF3971 KB
Worldwide PTB IECEx iaIECEx PTB 11.0021XLINK---
Plans de montage
Control drawing UL / Control drawing UL   PDF294 KB

Produits associés : NBN40-U1K-N0

Accessoires

support de montage de VariKont et +U1+ fa

Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Entrées pour contact ou NAMUR, Utilisable comme répartiteur de signal (1 entrée et 2 sorties), Sortie relais, Sortie défaut sur relais, Surveillance de défaut de ligne, Boîtier de largeur 12,5 mm, Jusqu'à SIL 2 selon IEC 61508pa

Amplificateur de borne une voie avec détection de rupture de ligne, entrée pour détecteurs NAMUR, tension d'alimentation 24 V CC, interface normalisée afin d'éviter les erreurs de transmission, affichage de l'état de commutation, LED jaunefa
équerre de fixation modulairefa
VariKont with Active Shielding Technology

The VariKont inductive sensors with Active Shielding Technology ensure high switching distances, no matter the installation situation and the surrounding material. Benefit from easier equipment design and reduced costs!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

As the SIL 2/PL d inductive safety sensors have no dead band, data transfer can occur with no minimum distance between sensor and target. Discover the optimized portfolio for demanding environments.