Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | antivalente | |
Type de sortie | NPN | |
Portée nominale | 20 mm | |
Montage | noyable | |
Polarité de sortie | CC | |
Portée de travail | 0 ... 16,2 mm | |
Portée réelle | 18 ... 22 mm typ. 20 mm | |
Facteur de réduction rAl | 0,34 | |
Facteur de réduction rCu | 0,32 | |
Facteur de réduction r1.4301 | 0,77 | |
Facteur de réduction rSt37 | 1 | |
Facteur de réduction rMs | 0,43 | |
Type de sortie | 4 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 60 V CC | |
Fréquence de commutation | 0 ... 200 Hz | |
Course différentielle | typ. 5 % | |
Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |
Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
Chute de tension | ≤ 2 V | |
Courant d'emploi | 0 ... 200 mA | |
Courant résiduel | 0 ... 0,5 mA | |
Consommation à vide | ≤ 20 mA | |
Visualisation de la tension d'emploi | LED verte | |
Visualisation de l'état de commutation | LED jaune | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 670 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Normes | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Agréments et certificats | ||
Agrément UL | cULus Listed, General Purpose | |
Homologation CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
agrément CCC | Certified by China Compulsory Certification (CCC) | |
Homologation de type E1 | 10R-04 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
|
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches | |
Matériau du boîtier | PA-GF35 | |
Face sensible | PA-GF35 | |
Degré de protection | IP69K | |
Masse | 130 g | |
Dimensions | ||
Hauteur | 40 mm | |
Largeur | 40 mm | |
Longueur | 67 mm |
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
Technical information | ENG | 158 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 336 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 72 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 99 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-CA-2119599-1 / UL-US-2123898-1 | ALL | 547 KB | |
China CCC SDOC | 2020970305000271 | ALL | 8396 KB | |
UNECE KBA E1 | 10R-067189 | ALL | 556 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2836B | ALL | 1218 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6060_ENG | ENG | 1285 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|