Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
Type de sortie | PNP | |
Portée nominale | 6 mm | |
Montage | non noyable | |
Polarité de sortie | CC | |
Portée de travail | 0 ... 4,86 mm | |
Elément de commande | Acier de construction, p. ex. 1.0037, S235JR (ancien St37-2) 18 mm x 18 mm x 1 mm |
|
Facteur de réduction rAl | 0,5 | |
Facteur de réduction rCu | 0,45 | |
Facteur de réduction r1.4301 | 0,8 | |
Facteur de réduction rMs | 0,55 | |
Type de sortie | 3 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Conditions de montage | ||
A | en acier 1.0037 (St37) : 8 mm | |
B | 12 mm | |
C | 18 mm | |
F | 28 mm | |
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC | |
Fréquence de commutation | 0 ... 750 Hz | |
Course différentielle | 0,06 ... 0,6 mm | |
Protection contre l'inversion de polarité | oui | |
Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
Résistance aux surcharges | oui | |
Sécurité rupture de fil | oui | |
Suppression d'impulsion de mise en marche | oui | |
Ondulation | 10 % | |
Chute de tension | ≤ 2 V | |
Reproductibilité | 0,3 mm | |
Courant d'emploi | 0 ... 200 mA , supérieures à 50 ° C max. 150 mA | |
Courant résiduel | ≤ 10 µA | |
Consommation à vide | ≤ 15 mA | |
Retard à la disponibilité | ≤ 50 ms | |
Visualisation de l'état de commutation | LED jaune | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 1740 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Normes | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Agréments et certificats | ||
Conformité EAC | TR CU 020/2011 | |
Agrément UL | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | Fiche de connecteur M8 x 1 , 3 broches | |
Matériau du boîtier | laiton nickelé | |
Face sensible | PBT | |
Degré de protection | IP67 | |
Masse | 20 g | |
Couple de serrage des vis de fixation | max. 2 Nm | |
Dimensions | ||
Longueur | 60 mm | |
Diamètre | 8 mm |
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
Installation conditions | ENG | 1054 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 62 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 63 KB |
Declaration of Conformity | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3016B | ALL | 1221 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6077_ENG | ENG | 1225 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|