Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

Détecteur inductif NCN3-F31K-N4

NCN3-F31K-N4
  • Montage directement sur les dispositifs d'entraînement normalisés
  • Ajustage reproductible
  • Attestation CE de type TÜV99 ATEX 1479X
  • Propre à l'emploi jusqu'à SIL 2 selon IEC 61508


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  NCN3-F31K-N4

Caractéristiques générales
Fonction de commutation2 x normalement fermés (NC)
Type de sortieNAMUR
Portée nominale3 mm
Montagenoyable
Portée de travail0 ... 2,4 mm
Portée réelle2,7 ... 3,3 mm typ.
Elément de commandeAcier inox 1.4305 / AISI 303
8,5 mm x 8,5 mm x 0,5 mm
Facteur de réduction rAl 0,5
Facteur de réduction rCu 0,4
Facteur de réduction r1.4301 1
Facteur de réduction rSt37 1,3
Facteur de réduction rMs 0,6
Type de sortie2 fils
Valeurs caractéristiques
Tension assignée d'emploi8 V
Fréquence de commutation0 ... 3 kHz
Course différentielletyp. 5 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitsoui
Adapté à la technique 2:1oui , Diode de protection contre l'inversion de polarité pas nécessaire
Consommation en courant
Cible de mesure non détectée≥ 3 mA
Cible de mesure détectée≤ 1 mA
Retard à la disponibilité≤ 1,1 ms
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
MTTFd1470 a
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
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Température de stockage-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Caractéristiques mécaniques
Raccordement (côté système)bornes à ressort
Section des fils (côté système)flexible : 0,2 à 1,5 mm2
rigide : 0,2 à 2,5 mm2
Matériau du boîtierPBT
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67
Couple de serrage des vis de boîtier1 Nm
Presse-étoupe de vis de fixationM20 x 1,5 ; max. 7 Nm
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion
Niveau de protection d'équipementGa , Gb , Gc (ic) Da , Mb
Niveau de protection d'équipement Ga
Protection contre l'inflammationsécurité intrinsèque
Marquage CE[*PD-Z02585A*]
Certificats
Type appropriéNCN3-F31K-N4...
Certificat ATEXTÜV 99 ATEX 1479 X
Marquage ATEXEx-Hexagon II 1G Ex ia IIC T6...T1 Ga
NormesEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012
Certificat IECExIECEx TUN 17.0021X
Marquage IECExEx ia IIC T6...T1 Ga
NormesIEC 60079-0:2011 , IEC 60079-11:2011
Capacité interne efficacemax. 100 nF
La valeur s'applique à un circuit capteur.
La longueur de câble prise en compte est de 10 m.
Inductance interne effectivemax. 100 µH
La valeur s'applique à un circuit capteur.
La longueur de câble prise en compte est de 10 m.
Température ambiante maximale autoriséeRespectez également la température ambiante maximale admissible spécifiée sur la fiche technique d'ordre général.
Retenez la plus basse des deux valeurs indiquées.
pour ATEXpour Ui = 15 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW ,
T6 : 55 °C (131 °F)
T5 : 65 °C (149 °F)
T4 : 95 °C (203 °F)
T3 : 95 °C (203 °F)
T2 : 95 °C (203 °F)
T1 : 95 °C (203 °F)
pour Ui = 15 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW ,
T6 : 55 °C (131 °F)
T5 : 65 °C (149 °F)
T4 : 95 °C (203 °F)
T3 : 95 °C (203 °F)
T2 : 95 °C (203 °F)
T1 : 95 °C (203 °F)
pour Ui = 15 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW ,
T6 : 45 °C (113 °F)
T5 : 60 °C (140 °F)
T4 : 85 °C (185 °F)
T3 : 85 °C (185 °F)
T2 : 85 °C (185 °F)
T1 : 85 °C (185 °F)
pour IECExpour Ui = 15 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW ,
T6 : 70 °C (158 °F)
T5 : 85 °C (185 °F)
T4 : 100 °C (212 °F)
T3 : 100 °C (212 °F)
T2 : 100 °C (212 °F)
T1 : 100 °C (212 °F)
pour Ui = 15 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW ,
T6 : 70 °C (158 °F)
T5 : 85 °C (185 °F)
T4 : 100 °C (212 °F)
T3 : 100 °C (212 °F)
T2 : 100 °C (212 °F)
T1 : 100 °C (212 °F)
pour Ui = 15 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW ,
T6 : 65 °C (149 °F)
T5 : 80 °C (176 °F)
T4 : 90 °C (194 °F)
T3 : 90 °C (194 °F)
T2 : 90 °C (194 °F)
T1 : 90 °C (194 °F)
Niveau de protection d'équipement Gb
Protection contre l'inflammationsécurité intrinsèque
Marquage CE[*PD-Z02585A*]
Certificats
Type appropriéNCN3-F31K-N4...
Certificat ATEXTÜV 99 ATEX 1479 X
Marquage ATEXEx-Hexagon II 1G Ex ia IIC T6…T1 Ga
NormesEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012
Certificat IECExIECEx TUN 17.0021X
Marquage IECExEx ia IIC T6...T1 Ga
NormesIEC 60079-0:2011 , IEC 60079-11:2011
Capacité interne efficacemax. 100 nF
La valeur s'applique à un circuit capteur.
La longueur de câble prise en compte est de 10 m.
Inductance interne effectivemax. 100 µH
La valeur s'applique à un circuit capteur.
La longueur de câble prise en compte est de 10 m.
Température ambiante maximale autoriséeRespectez également la température ambiante maximale admissible spécifiée sur la fiche technique d'ordre général.
Retenez la plus basse des deux valeurs indiquées.
pour Ui = 15 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW ,
T6 : 70 °C (158 °F)
T5 : 85 °C (185 °F)
T4 : 100 °C (212 °F)
T3 : 100 °C (212 °F)
T2 : 100 °C (212 °F)
T1 : 100 °C (212 °F)
pour Ui = 15 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW ,
T6 : 70 °C (158 °F)
T5 : 85 °C (185 °F)
T4 : 100 °C (212 °F)
T3 : 100 °C (212 °F)
T2 : 100 °C (212 °F)
T1 : 100 °C (212 °F)
pour Ui = 15 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW ,
T6 : 65 °C (149 °F)
T5 : 80 °C (176 °F)
T4 : 90 °C (194 °F)
T3 : 90 °C (194 °F)
T2 : 90 °C (194 °F)
T1 : 90 °C (194 °F)
Niveau de protection d'équipement Gc (ic)
Protection contre l'inflammationsécurité intrinsèque
Marquage CE[*PD-Z02586A*]
Certificats
Certificat ATEXPF13CERT2895 X
Marquage ATEXEx-Hexagon II 3G Ex ic IIC T6...T1 Gc
NormesEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012
Capacité interne efficacemax. 100 nF
La valeur s'applique à un circuit capteur.
La longueur de câble prise en compte est de 10 m.
Inductance interne effectivemax. 100 µH
La valeur s'applique à un circuit capteur.
La longueur de câble prise en compte est de 10 m.
Température ambiante maximale autoriséeRespectez également la température ambiante maximale admissible spécifiée sur la fiche technique d'ordre général.
Retenez la plus basse des deux valeurs indiquées.
pour Ui = 20 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW ,
T6 : 70 °C (158 °F)
T5 : 85 °C (185 °F)
T4 : 100 °C (212 °F)
T3 : 100 °C (212 °F)
T2 : 100 °C (212 °F)
T1 : 100 °C (212 °F)
pour Ui = 20 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW ,
T6 : 70 °C (158 °F)
T5 : 85 °C (185 °F)
T4 : 100 °C (212 °F)
T3 : 100 °C (212 °F)
T2 : 100 °C (212 °F)
T1 : 100 °C (212 °F)
pour Ui = 20 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW ,
T6 : 65 °C (149 °F)
T5 : 80 °C (176 °F)
T4 : 90 °C (194 °F)
T3 : 90 °C (194 °F)
T2 : 90 °C (194 °F)
T1 : 90 °C (194 °F)
Niveau de protection d'équipement Da
Protection contre l'inflammationsécurité intrinsèque
Marquage CE[*PD-Z02585A*]
Certificats
Type appropriéNCN3-F31K-N4...
Certificat ATEXTÜV 99 ATEX 1479 X
Marquage ATEXEx-Hexagon II 1D Ex ia IIIC T135°C Da
NormesEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012
Certificat IECExIECEx TUN 17.0021X
Marquage IECExEx ia IIIC T135°C Da
NormesIEC 60079-0:2011 , IEC 60079-11:2011
Capacité interne efficacemax. 100 nF
La longueur de câble prise en compte est de 10 m.
Inductance interne effectivemax. 100 µH
La longueur de câble prise en compte est de 10 m.
Température ambiante maximale autoriséeRespectez également la température ambiante maximale admissible spécifiée sur la fiche technique d'ordre général.
Retenez la plus basse des deux valeurs indiquées.
pour Ui = 15 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW : 100 °C (212 °F)
pour Ui = 15 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW : 100 °C (212 °F)
pour Ui = 15 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW : 90 °C (194 °F)
Niveau de protection d'équipement Mb
Protection contre l'inflammationsécurité intrinsèque
Marquage CE[*PD-Z02585A*]
Certificats
Type appropriéNCN3-F31K-N4...
Certificat IECExIECEx TUN 17.0021X
Marquage IECExEx ia I Mb
NormesIEC 60079-0:2011 , IEC 60079-11:2011
Capacité interne efficacemax. 100 nF
La valeur s'applique à un circuit capteur.
La longueur de câble prise en compte est de 10 m.
Inductance interne effectivemax. 100 µH
La valeur s'applique à un circuit capteur.
La longueur de câble prise en compte est de 10 m.
Température ambiante maximale autoriséeRespectez également la température ambiante maximale admissible spécifiée sur la fiche technique d'ordre général.
Retenez la plus basse des deux valeurs indiquées.
pour Ui = 15 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW : 100 °C (212 °F)
pour Ui = 15 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW : 100 °C (212 °F)
pour Ui = 15 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW : 90 °C (194 °F)
Informations générales
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi

Documentations : NCN3-F31K-N4

Manuels d'instructionsLangueType de fichierTaille
ИнструкцииBULPDF148 KB
Návod k poużitíCZEPDF141 KB
Instruktions manualDANPDF139 KB
Instruction manualENGPDF144 KB
KasutusjuhendESTPDF2 KB
KäyttöohjeFINPDF0 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF0 KB
BetriebsanleitungGERPDF144 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF152 KB
HandleidingHOLPDF0 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF0 KB
Használati útmutatóHUNPDF0 KB
Manuale di istruzioniITAPDF0 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF0 KB
Instrukciju vadovasLITPDF0 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF0 KB
Manual de instruçõesPORPDF0 KB
Manual de utilizareRONPDF0 KB
Návod na poużitieSLKPDF141 KB
Navodila za uporaboSLVPDF138 KB
Manual de instruccionesSPAPDF142 KB
ManualSWEPDF137 KB

Agréments+Certificats : NCN3-F31K-N4

Attestations de conformitéIdentificationType de fichierTaille
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-1176BPDF248 KB
Certificats
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
Canada USA UL Ordinary Location20190220-E87056PDF403 KB
EU TUV Nord ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificateTÜV 99 ATEX 1479 XPDF4682 KB
Europe Pepperl+Fuchs Certificate ATEX Category 3PF13CERT2895XPDF495 KB
Russia NANIO "CCVE"TC RU C-DE.AA87.B.00394PDF3971 KB
Worldwide Pepperl+Fuchs Functional Safety CertificatePF12CERT2382EPDF1649 KB
Worldwide TUV Nord IECEx iaIECEx TUN 17.0021XLINK---

Produits associés : NCN3-F31K-N4

Eléments du système adaptés

fa

fa
Accessoires

fa
fa
fa
fa