Détecteur inductif NCN3-F31-N4-K-10M

NCN3-F31-N4-K-10M
  • Montage directement sur les dispositifs d'entraînement normalisés
  • Ajustage reproductible
  • Attestation CE de type TÜV99 ATEX 1479X
  • Propre à l'emploi jusqu'à SIL 2 selon IEC 61508


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  NCN3-F31-N4-K-10M

Caractéristiques générales
Fonction de commutation2 x normalement fermés (NC)
Type de sortieNAMUR
Portée nominale3 mm
Montagenoyable
Portée de travail0 ... 2,4 mm
Portée réelle2,7 ... 3,3 mm typ.
Elément de commandeAcier inox 1.4305 / AISI 303
8,5 mm x 8,5 mm x 0,5 mm
Facteur de réduction rAl 0,5
Facteur de réduction rCu 0,4
Facteur de réduction r1.4301 1
Facteur de réduction rSt37 1,3
Facteur de réduction rMs 0,6
Type de sortie2 fils
Valeurs caractéristiques
Tension assignée d'emploi8,2 V (Ri env. 1 kΩ)
Fréquence de commutation0 ... 3 kHz
Course différentielletyp. 5 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitsoui
Adapté à la technique 2:1oui , Diode de protection contre l'inversion de polarité pas nécessaire
Consommation en courant
Cible de mesure non détectée≥ 3 mA
Cible de mesure détectée≤ 1 mA
Retard à la disponibilité≤ 1,1 ms
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
MTTFd1470 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2007
NormesEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Agréments et certificats
Homologation IECEx
Niveau de protection d'équipement GaIECEx TUN 17.0021X
Niveau de protection d'équipement GbIECEx TUN 17.0021X
Niveau de protection d'équipement DaIECEx TUN 17.0021X
Niveau de protection d'équipement MbIECEx TUN 17.0021X
Certification ATEX
Niveau de protection d'équipement GaTÜV 99 ATEX 1479 X
Niveau de protection d'équipement GbTÜV 99 ATEX 1479 X
Niveau de protection d'équipement Gc (ic)PF13CERT2895 X
Niveau de protection d'équipement DaTÜV 99 ATEX 1479 X
Conformité EACTR CU 012/2011
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
Ordinary LocationE87056
Zone à risque d'explosionE501628
Control Drawing116-0456
Homologation CSAcCSAus Listed, General Purpose
agrément CCC
Zone à risque d'explosion2020322315002262
Homologation NEPSI
Certificat NEPSIGYJ19.1410X
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Remarque :
sous le même nom de produit mais sous une référence différente, ce produit a un prédécesseur dont la plage de température est limitée (jusqu'à +70 °C).
La plage de température indiquée ici (jusqu'à +100 °C) ne s'applique qu'aux capteurs référence 2239**.
Température de stockage-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Caractéristiques mécaniques
Raccordement (côté système)10 m, câble PVC
Section des fils (côté système)0,75 mm2
Matériau du boîtierPBT
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67
Câble
Diamètre du câble6,8 mm ± 0,2 mm
rayon de courbure> 10 x Kabeldurchmesser
Dimensions
Hauteur33,5 mm
Largeur65 mm
Longueur36 mm
Informations générales
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027220501
ECLASS 10.0.127220501
ECLASS 9.027220501
ECLASS 8.027220501
ECLASS 5.127220501
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NCN3-F31-N4-K-10M

Product Documentation: NCN3-F31-N4-K-10M

Language Selection:
Safety and Security DocumentationLangueType de fichierTaille
Manuel d'instructionsFRAPDF191 KB

Design / Simulation: NCN3-F31-N4-K-10M

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP264 KB

Agréments: NCN3-F31-N4-K-10M

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF99 KB
Canada USA UL Hazardous LocationE501628:1:6ALLPDF474 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2140224-1 / UL-CA-2133715-1ALLPDF491 KB
China NEPSIGYJ19.1410XALLPDF2028 KB
China SITIIAS CCC Ex Certificate2020322315002262 (Trutnov)ALLPDF2855 KB
EU Pepperl+Fuchs Certificate Ex ic ATEX Category 3 GPF13CERT2895XALLPDF123 KB
EU TUV Nord ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificateTÜV 99 ATEX 1479 XALLPDF5439 KB
Worldwide Pepperl+Fuchs Functional Safety CertificatePF12CERT2382FALLPDF1448 KB
Worldwide TUV Nord IECEx iaIECEx TUN 17.0021XALLLINK---
Plans de montage
Control drawing UL / Control drawing UL   ALLPDF378 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-1164ALLPDF248 KB

Produits associés : NCN3-F31-N4-K-10M

Accessoires
fa
fa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont avec technologie de blindage actif

Les détecteurs inductifs VariKont avec technologie de blindage actif assurent des distances de commutation élevées, quels que soient la situation d'installation et le matériel environnant. Bénéficiez d'une conception d'équipement plus simple et de coûts réduits !

Détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d

Les détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d ne présentant pas de zone morte, le transfert de données peut s'opérer sans distance minimale entre le détecteur et la cible. Découvrez la gamme optimisée pour les environnements exigeants.