Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

Détecteur inductif NCB8-18GM40-N0-OG

NCB8-18GM40-N0-OG
  • 8 mm, noyable
  • Propre à l'emploi jusqu'à SIL 2 selon IEC 61508


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  NCB8-18GM40-N0-OG

Caractéristiques générales
Fonction de commutationNormalement fermé (NC)
Type de sortieNAMUR
Portée nominale8 mm
Montagenoyable
Portée de travail0 ... 6,48 mm
Portée réelle7,2 ... 8,8 mm typ. 8 mm
Facteur de réduction rAl 0,39
Facteur de réduction rCu 0,36
Facteur de réduction r1.4301 0,71
Type de sortie2 fils
Valeurs caractéristiques
Tension assignée d'emploi8,2 V (Ri env. 1 kΩ)
Fréquence de commutation0 ... 1500 Hz
Course différentielle1 ... 15 typ. 5 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitsoui
Adapté à la technique 2:1oui , Diode de protection contre l'inversion de polarité pas nécessaire
Consommation en courant
Cible de mesure non détectéemin. 2,2 mA
Cible de mesure détectée≤ 1 mA
Visualisation de l'état de commutationLED jaune, multi-directionelle
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd2660 a
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
Control Drawing116-0452
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Température de stockage-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementcâble polyuréthane (non halogéné) , 2 m bleu , Résistant aux huiles , Ignifugeant conformément à la norme CEI 60332-1
Résistant à la boue conformément à la norme IEC61892-4, annexe D
Flexible à des températures jusqu'à -40 °C
Section des fils2x 1 mm2 , noir
Matériau du boîtierAcier inox 1.4305 / AISI 303
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP66 / IP67
Câble
rayon de courbure> 5 x diamètre du câble
Niveau de protection d'équipement Ga
Marquage CE[*PD-Z02585A*]
Marquage ATEXEx-Hexagon II 1G Ex ia IIC T6…T1 Ga
Le marquage Ex peut également être imprimé sur l'étiquette incluse.
NormesEN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-11:2012
type de protection anti-déflagration sécurité intrinsèque
Restrictions par les conditions suivantes
Type appropriéNCB8-18GM...-N0...
Capacité interne efficacemax. 120 nF ; La longueur de câble prise en compte est de 10 m.
Inductance interne effectivemax. 50 µH ; La longueur de câble prise en compte est de 10 m.
température ambiante maximale admissibleDes informations détaillées sur la corrélation entre le type de circuit connecté, la température ambiante maximale admissible, la classe de température et les valeurs de réactance interne effectives sont disponibles sur le certificat d'examen UE de type. Attention :utiliser la grille de températures prévue pour la catégorie 1 !!! La réduction de 20 %, selon EN 1127-1, a déjà été opérée dans la grille de températures prévue pour la catégorie 1.
Niveau de protection d'équipement Gb
Marquage CE[*PD-Z02585A*]
Marquage ATEXEx-Hexagon II 1G Ex ia IIC T6…T1 Ga
Le marquage Ex peut également être imprimé sur l'étiquette incluse.
NormesEN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-11:2012
type de protection anti-déflagration sécurité intrinsèque
Restrictions par les conditions suivantes
Type appropriéNCB8-18GM...-N0...
Capacité interne efficacemax. 120 nF ; La longueur de câble prise en compte est de 10 m.
Inductance interne effectivemax. 50 µH ; La longueur de câble prise en compte est de 10 m.
Température ambiante maximale autoriséeDes informations détaillées sur la corrélation entre le type de circuit connecté, la température ambiante maximale admissible, la classe de température et les valeurs de réactance interne effectives sont disponibles sur le certificat d'examen UE de type.
Niveau de protection d'équipement Gc (ic)
CertificatPF 13 CERT 2895 X
Marquage CE[*PD-Z02586A*]
Marquage ATEXEx-Hexagon II 3G Ex ic IIC T6...T1 Gc
Le marquage Ex peut également être imprimé sur l'étiquette incluse.
NormesEN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-11:2012
type de protection contre la mise à feu "ic"
Restrictions par les conditions suivantes
Capacité interne efficacemax. 120 nF ; La longueur de câble prise en compte est de 10 m.
Inductance interne effectivemax. 50 µH ; Une longueur de câble de 10 m est prise en considération.
Conditions spéciales
pour Pi=34 mW, Ii=25 mA, T655 °C (131 °F)
pour Pi=34 mW, Ii=25 mA, T555 °C (131 °F)
pour Pi=34 mW, Ii=25 mA, T4-T155 °C (131 °F)
pour Pi=64 mW, Ii=25 mA, T655 °C (131 °F)
pour Pi=64 mW, Ii=25 mA, T555 °C (131 °F)
pour Pi=64 mW, Ii=25 mA, T4-T155 °C (131 °F)
pour Pi=169 mW, Ii=52 mA, T641 °C (105,8 °F)
pour Pi=169 mW, Ii=52 mA, T541 °C (105,8 °F)
pour Pi=169 mW, Ii=52 mA, T4-T141 °C (105,8 °F)
pour Pi=242 mW, Ii=76 mA, T629 °C (84,2 °F)
pour Pi=242 mW, Ii=76 mA, T529 °C (84,2 °F)
pour Pi=242 mW, Ii=76 mA, T4-T129 °C (84,2 °F)
Niveau de protection d'équipement Da
Marquage CE[*PD-Z02585A*]
Marquage ATEXEx-Hexagon II 1D Ex ia IIIC T135°C Da
Le marquage Ex peut également être imprimé sur l'étiquette incluse.
NormesEN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-11:2012
type de protection anti-déflagration sécurité intrinsèque
Restrictions par les conditions suivantes
Type appropriéNCB8-18GM...-N0...
Capacité interne efficacemax. 120 µF
La longueur de câble prise en compte est de 10 m.
Inductance interne effectivemax. 50 µH
La longueur de câble prise en compte est de 10 m.
Informations générales
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi
catégorie1G; 2G; 3G

Documentations : NCB8-18GM40-N0-OG

Manuels d'instructionsLangueType de fichierTaille
Instruction manualENGPDF171 KB
BetriebsanleitungGERPDF171 KB

Agréments+Certificats : NCB8-18GM40-N0-OG

Attestations de conformitéIdentificationType de fichierTaille
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-0623CPDF347 KB
Certificats
Canada USA UL Hazardous LocationE501628:1:2PDF444 KB
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePTB 00 ATEX 2048 XPDF29071 KB
Europe Pepperl+Fuchs Certificate ATEX Category 3PF13CERT2895XPDF495 KB
Pepperl+Fuchs Declaration of Conformity Functional SafetyPF 10 CERT 1537PDF1338 KB
Worldwide PTB IECEx iaIECEx PTB 11.0037XLINK---
Plans de montage
Control drawing UL / Control drawing UL   PDF286 KB

Produits associés : NCB8-18GM40-N0-OG

Accessoires

bride de fixation pour montage rapide avec butéefa

bride de fixation, 18 mmfa
Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

As the SIL 2/PL d inductive safety sensors have no dead band, data transfer can occur with no minimum distance between sensor and target. Discover the optimized portfolio for demanding environments.