Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  NBB5-18GM60-A0-5M

Caractéristiques générales
Fonction de commutationantivalent
Type de sortieNPN
Portée nominale5 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieDC
Portée de travail0 ... 4,05 mm
Facteur de réduction rAl 0,25
Facteur de réduction rCu 0,15
Facteur de réduction r1.4301 0,66
Valeurs caractéristiques
Tension d'emploi10 ... 30 V
Fréquence de commutation0 ... 800 Hz
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tension≤ 3 V
Courant d'emploi0 ... 200 mA
Courant résiduel0 ... 0,5 mA typ.
Consommation à vide≤ 20 mA
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd1050 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
Homologation CSAcCSAus Listed, General Purpose
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementcâble PVC , 5 m
Section des fils0,34 mm2
Matériau du boîtierlaiton nickelé
Face sensiblePBT
Diamètre du boîtier18 mm
Degré de protectionIP67

Documentations : NBB5-18GM60-A0-5M

Information techniqueLangueType de fichierTaille
technical information (TI)ENGPDF1053 KB
technische Information (TI)GERPDF1054 KB

Agréments+Certificats : NBB5-18GM60-A0-5M

Attestations de conformitéIdentificationType de fichierTaille
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-3206APDF71 KB
Certificats
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
Canada USA UL Ordinary Location20170306-E87056PDF407 KB

Produits associés : NBB5-18GM60-A0-5M

Accessoires

bride de fixation, 18 mmfa

bride de fixation pour montage rapide avec butéefa
Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

As the SIL 2/PL d inductive safety sensors have no dead band, data transfer can occur with no minimum distance between sensor and target. Discover the optimized portfolio for demanding environments.