Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

Détecteur inductif NJ3-18GK-S1N

NJ3-18GK-S1N
  • Objets non ferromagnétiques
  • 3 mm, noyable en ST37 / 1.0037
  • Propre à l'emploi jusqu'à SIL 3 selon IEC 61508
  • Certificat ATEX Ex-i et Ex-nA/tc pour zone 0-2 et zone 20-22
  • Degré de protection IP68

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  NJ3-18GK-S1N

Caractéristiques générales
Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortieNAMUR avec fonction de sécurité
Portée nominale3 mm
Montagenoyable dans de l'acier ST37 / 1.0037
Portée de travail0 ... 2,4 mm
Portée réelle2,7 ... 3,3 mm typ.
Facteur de réduction rAl 1
Facteur de réduction rCu 1
Facteur de réduction r1.4301 0
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)jusqu'à SIL3 conformément à la norme IEC 61508 Danger ! Lors d'applications relatives à la sécurité, le détecteur doit être utilisé avec une interface de sécurité adaptée de Pepperl+Fuchs, telle que KFD2-SH-EX1.
Le document « exida Functional Safety Assessment » (Évaluation de la sécurité fonctionnelle) disponible sur www.pepperl-fuchs.com fait partie intégrante de la documentation de ce produit.
Type de sortie2 fils
Valeurs caractéristiques
Tension assignée d'emploi8,2 V
Fréquence de commutation0 ... 200 Hz
Adapté à la technique 2:1oui , Diode de protection contre l'inversion de polarité pas nécessaire
Consommation en courant
Cible de mesure non détectée≤ 1 mA
Cible de mesure détectée≥ 3 mA
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 3
MTTFd10660 a
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
Control Drawing116-0454
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementcâble silicone , 2 m
Section des fils0,75 mm2
Matériau du boîtierCrastin (PBT), noir
Face sensibleCrastin (PBT), noir
Degré de protectionIP68
Câble
Diamètre du câble6,8 mm ± 0,2 mm
rayon de courbure> 10 x Kabeldurchmesser
Remarqueseul. métaux non ferreux
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion
Niveau de protection d'équipementGa , Gb , Gc (ic) , Gc (nA) , Da , Dc , Mb
Niveau de protection d'équipement Ga
Protection contre l'inflammationsécurité intrinsèque
Marquage CE[*PD-Z02585A*]
Certificats
Type appropriéNJ 3-18GK-S1N...
Certificat ATEXPTB 00 ATEX 2049 X
Marquage ATEXEx-Hexagon II 1G Ex ia IIC T6...T1 Ga
NormesEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012
Certificat IECExIECEx PTB 11.0092X
Marquage IECExEx ia IIC T6...T1 Ga
NormesIEC 60079-0:2011 , IEC 60079-11:2011
Capacité interne efficacemax. 70 nF
La longueur de câble prise en compte est de 10 m.
Inductance interne effectivemax. 200 µH
La longueur de câble prise en compte est de 10 m.
Température ambiante maximale autoriséeRespectez également la température ambiante maximale admissible spécifiée sur la fiche technique d'ordre général.
Retenez la plus basse des deux valeurs indiquées.
pour ATEXpour Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW ,
T6 : 57 °C (134,6 °F)
T5 : 69 °C (156,2 °F)
T4 : 97 °C (206,6 °F)
T3 : 97 °C (206,6 °F)
T2 : 97 °C (206,6 °F)
T1 : 97 °C (206,6 °F)
pour Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW ,
T6 : 52 °C (125,6 °F)
T5 : 64 °C (147,2 °F)
T4 : 92 °C (197,6 °F)
T3 : 92 °C (197,6 °F)
T2 : 92 °C (197,6 °F)
T1 : 92 °C (197,6 °F)
pour Ui = 16 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW ,
T6 : 34 °C (93,2 °F)
T5 : 46 °C (114,8 °F)
T4 : 74 °C (165,2 °F)
T3 : 74 °C (165,2 °F)
T2 : 74 °C (165,2 °F)
T1 : 74 °C (165,2 °F)
pour Ui = 16 V , Ii = 76 mA , Pi = 242 mW ,
T6 : 22 °C (71,6 °F)
T5 : 34 °C (93,2 °F)
T4 : 61 °C (141,8 °F)
T3 : 61 °C (141,8 °F)
T2 : 61 °C (141,8 °F)
T1 : 61 °C (141,8 °F)
pour IECExpour Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW ,
T6 : 73 °C (163,4 °F)
T5 : 88 °C (190,4 °F)
T4 : 100 °C (212 °F)
T3 : 100 °C (212 °F)
T2 : 100 °C (212 °F)
T1 : 100 °C (212 °F)
pour Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW ,
T6 : 69 °C (156,2 °F)
T5 : 84 °C (183,2 °F)
T4 : 100 °C (212 °F)
T3 : 100 °C (212 °F)
T2 : 100 °C (212 °F)
T1 : 100 °C (212 °F)
pour Ui = 16 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW ,
T6 : 51 °C (123,8 °F)
T5 : 66 °C (150,8 °F)
T4 : 80 °C (176 °F)
T3 : 80 °C (176 °F)
T2 : 80 °C (176 °F)
T1 : 80 °C (176 °F)
pour Ui = 16 V , Ii = 76 mA , Pi = 242 mW ,
T6 : 39 °C (102,2 °F)
T5 : 54 °C (129,2 °F)
T4 : 61 °C (141,8 °F)
T3 : 61 °C (141,8 °F)
T2 : 61 °C (141,8 °F)
T1 : 61 °C (141,8 °F)
Niveau de protection d'équipement Gb
Protection contre l'inflammationsécurité intrinsèque
Marquage CE[*PD-Z02585A*]
Certificats
Type appropriéNJ 3-18GK-S1N...
Certificat ATEXPTB 00 ATEX 2049 X
Marquage ATEXEx-Hexagon II 1G Ex ia IIC T6…T1 Ga
NormesEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012
Certificat IECExIECEx PTB 11.0092X
Marquage IECExEx ia IIC T6...T1 Ga
NormesIEC 60079-0:2011 , IEC 60079-11:2011
Capacité interne efficacemax. 70 nF
La longueur de câble prise en compte est de 10 m.
Inductance interne effectivemax. 200 µH
La longueur de câble prise en compte est de 10 m.
Température ambiante maximale autoriséeRespectez également la température ambiante maximale admissible spécifiée sur la fiche technique d'ordre général.
Retenez la plus basse des deux valeurs indiquées.
pour Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW ,
T6 : 73 °C (163,4 °F)
T5 : 88 °C (190,4 °F)
T4 : 100 °C (212 °F)
T3 : 100 °C (212 °F)
T2 : 100 °C (212 °F)
T1 : 100 °C (212 °F)
pour Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW ,
T6 : 69 °C (156,2 °F)
T5 : 84 °C (183,2 °F)
T4 : 100 °C (212 °F)
T3 : 100 °C (212 °F)
T2 : 100 °C (212 °F)
T1 : 100 °C (212 °F)
pour Ui = 16 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW ,
T6 : 51 °C (123,8 °F)
T5 : 66 °C (150,8 °F)
T4 : 80 °C (176 °F)
T3 : 80 °C (176 °F)
T2 : 80 °C (176 °F)
T1 : 80 °C (176 °F)
pour Ui = 16 V , Ii = 76 mA , Pi = 242 mW ,
T6 : 39 °C (102,2 °F)
T5 : 54 °C (129,2 °F)
T4 : 61 °C (141,8 °F)
T3 : 61 °C (141,8 °F)
T2 : 61 °C (141,8 °F)
T1 : 61 °C (141,8 °F)
Niveau de protection d'équipement Gc (ic)
Protection contre l'inflammationsécurité intrinsèque
Marquage CE[*PD-Z02586A*]
Certificats
Certificat ATEXPF 13 CERT 2895 X
Marquage ATEXEx-Hexagon II 3G Ex ic IIC T6...T1 Gc
NormesEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012
Capacité interne efficacemax. 70 nF
La longueur de câble prise en compte est de 10 m.
Inductance interne effectivemax. 200 µH
La longueur de câble prise en compte est de 10 m.
Température ambiante maximale autoriséeRespectez également la température ambiante maximale admissible spécifiée sur la fiche technique d'ordre général.
Retenez la plus basse des deux valeurs indiquées.
pour Ui = 20 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW ,
T6 : 70 °C (158 °F)
T5 : 85 °C (185 °F)
T4 : 100 °C (212 °F)
T3 : 100 °C (212 °F)
T2 : 100 °C (212 °F)
T1 : 100 °C (212 °F)
pour Ui = 20 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW ,
T6 : 69 °C (156,2 °F)
T5 : 84 °C (183,2 °F)
T4 : 100 °C (212 °F)
T3 : 100 °C (212 °F)
T2 : 100 °C (212 °F)
T1 : 100 °C (212 °F)
pour Ui = 20 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW ,
T6 : 51 °C (123,8 °F)
T5 : 66 °C (150,8 °F)
T4 : 80 °C (176 °F)
T3 : 80 °C (176 °F)
T2 : 80 °C (176 °F)
T1 : 80 °C (176 °F)
pour Ui = 20 V , Ii = 76 mA , Pi = 242 mW ,
T6 : 39 °C (102,2 °F)
T5 : 54 °C (129,2 °F)
T4 : 61 °C (141,8 °F)
T3 : 61 °C (141,8 °F)
T2 : 61 °C (141,8 °F)
T1 : 61 °C (141,8 °F)
Niveau de protection d'équipement Gc (nA)
Protection contre l'inflammation"n"
Marquage CE[*PD-Z02586A*]
Certificats
Certificat ATEXPF 15CERT3754 X
Marquage ATEXEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T6 Gc
NormesEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-15:2010
Caractéristiques possiblestension de fonctionnement maximale UBmax , courant de charge IL , résistance série minimale RV , tension de sortie analogique maximale UAmax , courant de sortie analogique maximal IAmax
Température ambiante maximale autoriséeRespectez également la température ambiante maximale admissible spécifiée sur la fiche technique d'ordre général.
Retenez la plus basse des deux valeurs indiquées.
avec un amplificateur conforme à la norme EN 60947-5-6 : 58 °C (136,4 °F)
pour UBmax = 9 V , RV = 562 Ω : 58 °C (136,4 °F)
Niveau de protection d'équipement Da
Protection contre l'inflammationsécurité intrinsèque
Marquage CE[*PD-Z02585A*]
Certificats
Type appropriéNJ 3-18GK-S1N...
Certificat ATEXPTB 00 ATEX 2049 X
Marquage ATEXEx-Hexagon II 1D Ex ia IIIC T135°C Da
NormesEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012
Certificat IECExIECEx PTB 11.0092X
Marquage IECExEx ia IIIC T135°C Da
NormesIEC 60079-0:2011 , IEC 60079-11:2011
Capacité interne efficacemax. 70 nF
La longueur de câble prise en compte est de 10 m.
Inductance interne effectivemax. 200 µH
La longueur de câble prise en compte est de 10 m.
Température ambiante maximale autoriséeRespectez également la température ambiante maximale admissible spécifiée sur la fiche technique d'ordre général.
Retenez la plus basse des deux valeurs indiquées.
pour Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW : 100 °C (212 °F)
pour Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW : 100 °C (212 °F)
pour Ui = 16 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW : 80 °C (176 °F)
pour Ui = 16 V , Ii = 76 mA , Pi = 242 mW : 61 °C (141,8 °F)
Niveau de protection d'équipement Dc
Protection contre l'inflammationProtection par coffret « tc »
Marquage CE[*PD-Z02586A*]
Certificats
Certificat ATEXPF 15 CERT 3774 X
Marquage ATEXEx-Hexagon II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc
NormesEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-31:2014
Caractéristiques possiblestension de fonctionnement maximale UBmax , courant de charge maximal ILmax , résistance série minimale RV , tension de sortie analogique maximale UAmax , courant de sortie analogique maximal IAmax
Température ambiante maximale autoriséeRespectez également la température ambiante maximale admissible spécifiée sur la fiche technique d'ordre général.
Retenez la plus basse des deux valeurs indiquées.

avec un amplificateur conforme à la norme EN 60947-5-6 : 58 °C (136,4 °F)
pour UBmax = 9 V , RV = 562 Ω : 58 °C (136,4 °F)
Niveau de protection d'équipement Mb
Protection contre l'inflammationsécurité intrinsèque
Certificats
Type appropriéNJ 3-18GK-S1N...
Certificat IECExIECEx PTB 11.0092X
Marquage IECExEx ia I Mb
NormesIEC 60079-0:2011 , IEC 60079-11:2011
Capacité interne efficacemax. 70 nF
La longueur de câble prise en compte est de 10 m.
Inductance interne effectivemax. 200 µH
La longueur de câble prise en compte est de 10 m.
Température ambiante maximale autoriséeRespectez également la température ambiante maximale admissible spécifiée sur la fiche technique d'ordre général.
Retenez la plus basse des deux valeurs indiquées.
pour Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW : 100 °C (212 °F)
pour Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW : 100 °C (212 °F)
pour Ui = 16 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW : 80 °C (176 °F)
pour Ui = 16 V , Ii = 76 mA , Pi = 242 mW : 61 °C (141,8 °F)
Informations générales
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi

Documentations : NJ3-18GK-S1N

Manuels d'instructionsLangueType de fichierTaille
ИнструкцииBULPDF151 KB
Návod k poużitíCZEPDF0 KB
Instruktions manualDANPDF0 KB
Instruction manualENGPDF147 KB
KasutusjuhendESTPDF137 KB
KäyttöohjeFINPDF137 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF149 KB
BetriebsanleitungGERPDF146 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF0 KB
HandleidingHOLPDF143 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF142 KB
Használati útmutatóHUNPDF146 KB
Manuale di istruzioniITAPDF144 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF142 KB
Instrukciju vadovasLITPDF144 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF146 KB
Manual de instruçõesPORPDF145 KB
Manual de utilizareRONPDF146 KB
Návod na poużitieSLKPDF144 KB
Navodila za uporaboSLVPDF142 KB
Manual de instruccionesSPAPDF0 KB
ManualSWEPDF140 KB

Agréments+Certificats : NJ3-18GK-S1N

Attestations de conformitéIdentificationType de fichierTaille
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-3667PDF348 KB
Certificats
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
Canada USA UL Hazardous LocationE501628:1:4PDF405 KB
Canada USA UL Ordinary Location20170306-E87056PDF407 KB
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePTB 00 ATEX 2049 XPDF19426 KB
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 D CertificatePF15CERT3774XPDF1001 KB
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 G CertificatePF15CERT3754XPDF1015 KB
Europe Pepperl+Fuchs Certificate ATEX Category 3PF13CERT2895XPDF495 KB
Russia NANIO "CCVE"TC RU C-DE.AA87.B.00394PDF3971 KB
Worldwide PTB IECEx iaIECEx PTB 11.0092XLINK---
exida Functional Safety AssessmentP+F 03/11-10 R015PDF302 KB
Plans de montage
Control Drawing FM / Control Drawing FM   PDF686 KB
Control drawing UL / Control drawing UL   PDF206 KB

Produits associés : NJ3-18GK-S1N

Accessoires

bride de fixation, 18 mmfa