Détecteur inductif NJ5-30GK-S1N-5M

NJ5-30GK-S1N-5M
  • Objets non ferromagnétiques
  • 5 mm, noyable en ST37 / 1.0037
  • Propre à l'emploi jusqu'à SIL 3 selon IEC 61508
  • Certificat ATEX Ex-i et Ex-nA/tc pour zone 0-2 et zone 20-22
  • Degré de protection IP68

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  NJ5-30GK-S1N-5M

Caractéristiques générales
Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortieNAMUR avec fonction de sécurité
Portée nominale5 mm
Montagenoyable dans de l'acier ST37 / 1.0037
Portée de travail0 ... 4,05 mm
Facteur de réduction rAl 1
Facteur de réduction rCu 1
Facteur de réduction r1.4301 0
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)jusqu'à SIL3 conformément à la norme IEC 61508 Danger ! Lors d'applications relatives à la sécurité, le détecteur doit être utilisé avec une interface de sécurité adaptée de Pepperl+Fuchs, telle que KFD2-SH-EX1.
Le document « exida Functional Safety Assessment » (Évaluation de la sécurité fonctionnelle) disponible sur www.pepperl-fuchs.com fait partie intégrante de la documentation de ce produit.
Type de sortie2 fils
Valeurs caractéristiques
Tension assignée d'emploi8,2 V (Ri env. 1 kΩ)
Fréquence de commutation0 ... 150 Hz
Adapté à la technique 2:1oui , avec diode de protection contre l'inversion de polarité
Consommation en courant
Cible de mesure non détectée≤ 1 mA
Cible de mesure détectée≥ 3 mA
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 3
MTTFd11850 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NormesEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Agréments et certificats
Homologation IECEx
Niveau de protection d'équipement GaIECEx PTB 11.0092X
Niveau de protection d'équipement GbIECEx PTB 11.0092X
Niveau de protection d'équipement DaIECEx PTB 11.0092X
Niveau de protection d'équipement MbIECEx PTB 11.0092X
Certification ATEX
Niveau de protection d'équipement GaPTB 00 ATEX 2049 X
Niveau de protection d'équipement GbPTB 00 ATEX 2049 X
Niveau de protection d'équipement Gc (nA)PF15CERT3754X
Niveau de protection d'équipement DaPTB 00 ATEX 2049 X
Niveau de protection d'équipement Dc (tc)PF15CERT3774X
Conformité EACTR CU 012/2011
Agrément FM
Control Drawing116-0165
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
Ordinary LocationE87056
Zone à risque d'explosionE501628
Control Drawing116-0454
agrément CCC
Zone à risque d'explosion2020322315002308
Homologation NEPSI
Certificat NEPSIGYJ16.1392X
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementcâble silicone , 5 m
Section des fils0,75 mm2
Matériau du boîtierCrastin (PBT), noir
Face sensibleCrastin (PBT), noir
Degré de protectionIP68
Câble
Diamètre du câble6,8 mm ± 0,2 mm
rayon de courbure> 10 x Kabeldurchmesser
Dimensions
Longueur40 mm
Diamètre30 mm
Remarqueseul. métaux non ferreux
Informations générales
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272401
ECLASS 10.0.127272401
ECLASS 9.027272401
ECLASS 8.027272401
ECLASS 5.127272401
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NJ5-30GK-S1N-5M

Product Documentation: NJ5-30GK-S1N-5M

Language Selection:
Safety and Security DocumentationLangueType de fichierTaille
Manuel d'instructionsFRAPDF199 KB

Design / Simulation: NJ5-30GK-S1N-5M

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP55 KB
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ63 KB

Agréments: NJ5-30GK-S1N-5M

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Hazardous LocationE501628:1:4ALLPDF412 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
China SITIIAS CCC Ex Certificate2020322315002308 (Bintan)ALLPDF2727 KB
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePTB 00 ATEX 2049 XALLPDF19426 KB
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 D CertificatePF15CERT3774XALLPDF1001 KB
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 G CertificatePF15CERT3754XALLPDF1015 KB
Worldwide PTB IECEx iaIECEx PTB 11.0092XALLLINK---
exida Functional Safety AssessmentP+F 03/11-10 R015ALLPDF302 KB
Plans de montage
Control drawing UL / Control drawing UL   ALLPDF206 KB
Control drawing FM / Control drawing FM   ALLPDF686 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3790ALLPDF348 KB

Produits associés : NJ5-30GK-S1N-5M

Accessoires

bride de fixation, 30 mmfa
Version à 2 voies, Entrée pour capteurs NAMUR, Réduction du câblage côté terrain de 50 %, Technologie 2:1 prise en chargepa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont avec technologie de blindage actif

Les détecteurs inductifs VariKont avec technologie de blindage actif assurent des distances de commutation élevées, quels que soient la situation d'installation et le matériel environnant. Bénéficiez d'une conception d'équipement plus simple et de coûts réduits !

Détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d

Les détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d ne présentant pas de zone morte, le transfert de données peut s'opérer sans distance minimale entre le détecteur et la cible. Découvrez la gamme optimisée pour les environnements exigeants.