Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Type de sortie | Sortie de courant analogique ou sortie de tension analogique | |
Montage | quasi noyable | |
Polarité de sortie | CC | |
Elément de commande | Acier de construction, p. ex. 1.0037, S235JR (ancien St37-2) 18 mm x 18 mm x 1 mm |
|
Gamme de mesure | 0 ... 6 mm | |
Type de sortie | 4 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Conditions de montage | ||
A | 2 mm | |
B | 6 mm | |
C | 18 mm | |
F | 30 mm | |
Tension d'emploi | 15 ... 30 V , ondulation 20 % UB | |
Fréquence de coupure (3 dB) | 1000 Hz | |
Protection contre l'inversion de polarité | oui | |
Protection contre les courts-circuits | oui | |
Reproductibilité | 0 ... 10 µm | |
Consommation à vide | ≤ 10 mA | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 464 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
Sortie analogique | ||
Type de sortie | 0 ... 10 V / 4 ... 20 mA | |
Résistance de charge | sortie tension : ≥ 500 Ω sortie courant : ≤ 500 Ω |
|
Temps de relaxation | 1 ... 10 ms , type 5 ms | |
Tolérance de calibrage du point zéro | ≤ ± 10 % de la valeur fin d'échelle | |
Dérive en température | ± 5 % (0 ... 70 °C) ± 10 % (-25 ... 0 °C) |
|
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Normes | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 EN 60947-5-7:2003 IEC 60947-5-7:2003 |
|
Agréments et certificats | ||
Agrément UL | cULus Listed, General Purpose | |
Homologation CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches | |
Matériau du boîtier | laiton, chromé | |
Face sensible | PBT | |
Degré de protection | IP67 | |
Dimensions | ||
Longueur | 60 mm | |
Diamètre | 12 mm |
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
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 57 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | 451 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3069B | ALL | 1216 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|