Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

Capteur inductif à fente SJ2-SN

SJ2-SN
  • Largeur de fente 2 mm
  • Propre à l'emploi jusqu'à SIL 3 selon IEC 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  SJ2-SN

Caractéristiques générales
Fonction de commutationNormalement fermé (NC)
Type de sortieNAMUR avec fonction de sécurité
Largeur de fente2 mm
Degré de pénétration (radiale)5 ... 7 typ. 6 mm
Cible de référence5 x 8 x 0,5 mm3, Al
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)jusqu'à SIL3 conformément à la norme IEC 61508 Danger ! Lors d'applications relatives à la sécurité, le détecteur doit être utilisé avec une interface de sécurité adaptée de Pepperl+Fuchs, telle que KFD2-SH-EX1.
Le document « exida Functional Safety Assessment » (Évaluation de la sécurité fonctionnelle) disponible sur www.pepperl-fuchs.com fait partie intégrante de la documentation de ce produit.
Type de sortie2 fils
Valeurs caractéristiques
Tension assignée d'emploi8,2 V
Fréquence de commutation0 ... 5000 Hz
Course différentielleavec amplificadeur de commutation, NAMUR: 0,02 mm (par example: Pepperl+Fuchs KCD2-SR-Ex1.LB)
avec amplificateur de commutation de sécurité : 0,01 mm (par example: Pepperl+Fuchs KFD2-SH-Ex1)
Adapté à la technique 2:1oui , avec diode de protection contre l'inversion de polarité
vitesse de croissance du courant-11 mA / mm
Consommation en courant
Cible de mesure non détectée≥ 3 mA
Cible de mesure détectée0,2 ... 1 mA
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 3
MTTFd11800 a
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
Control Drawing116-0454
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementfils LIFYW , 500 mm
Section des fils0,06 mm2
Matériau du boîtierPBT
Degré de protectionIP67
Masse2,5 g
Remarquebutée démontable
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion
Niveau de protection d'équipementGa , Gb , Gc (ic) , Da , Mb
Niveau de protection d'équipement Ga
Protection contre l'inflammationsécurité intrinsèque
Marquage CE[*PD-Z02585A*]
Certificats
Type appropriéSJ2-SN...
Certificat ATEXPTB 00 ATEX 2049 X
Marquage ATEXEx-Hexagon II 1G Ex ia IIC T6...T1 Ga
NormesEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012
Certificat IECExIECEx PTB 11.0092X
Marquage IECExEx ia IIC T6...T1 Ga
NormesIEC 60079-0:2011 , IEC 60079-11:2011
Capacité interne efficacemax. 30 nF
La longueur de câble prise en compte est de 10 m.
Inductance interne effectivemax. 100 µH
La longueur de câble prise en compte est de 10 m.
Température ambiante maximale autoriséeRespectez également la température ambiante maximale admissible spécifiée sur la fiche technique d'ordre général.
Retenez la plus basse des deux valeurs indiquées.
pour ATEXpour Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW ,
T6 : 56 °C (132,8 °F)
T5 : 68 °C (154,4 °F)
T4 : 96 °C (204,8 °F)
T3 : 96 °C (204,8 °F)
T2 : 96 °C (204,8 °F)
T1 : 96 °C (204,8 °F)
pour Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW ,
T6 : 49 °C (120,2 °F)
T5 : 61 °C (141,8 °F)
T4 : 89 °C (192,2 °F)
T3 : 89 °C (192,2 °F)
T2 : 89 °C (192,2 °F)
T1 : 89 °C (192,2 °F)
pour Ui = 16 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW ,
T6 : 28 °C (82,4 °F)
T5 : 40 °C (104 °F)
T4 : 68 °C (154,4 °F)
T3 : 68 °C (154,4 °F)
T2 : 68 °C (154,4 °F)
T1 : 68 °C (154,4 °F)
pour Ui = 16 V , Ii = 76 mA , Pi = 242 mW ,
T6 : 13 °C (55,4 °F)
T5 : 25 °C (77 °F)
T4 : 53 °C (127,4 °F)
T3 : 53 °C (127,4 °F)
T2 : 53 °C (127,4 °F)
T1 : 53 °C (127,4 °F)
pour IECExpour Ui = 16 V , Ii = 25 mA 34 mW ,
T6 : 73 °C (163,4 °F)
T5 : 88 °C (190,4 °F)
T4 : 100 °C (212 °F)
T3 : 100 °C (212 °F)
T2 : 100 °C (212 °F)
T1 : 100 °C (212 °F)
pour Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW ,
T6 : 66 °C (150,8 °F)
T5 : 81 °C (177,8 °F)
T4 : 100 °C (212 °F)
T3 : 100 °C (212 °F)
T2 : 100 °C (212 °F)
T1 : 100 °C (212 °F)
pour Ui = 16 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW ,
T6 : 45 °C (113 °F)
T5 : 60 °C (140 °F)
T4 : 78 °C (172,4 °F)
T3 : 78 °C (172,4 °F)
T2 : 78 °C (172,4 °F)
T1 : 78 °C (172,4 °F)
pour Ui = 16 V , Ii = 76 mA , Pi = 242 mW ,
T6 : 30 °C (86 °F)
T5 : 45 °C (113 °F)
T4 : 57 °C (134,6 °F)
T3 : 57 °C (134,6 °F)
T2 : 57 °C (134,6 °F)
T1 : 57 °C (134,6 °F)
Niveau de protection d'équipement Gb
Protection contre l'inflammationsécurité intrinsèque
Marquage CE[*PD-Z02585A*]
Certificats
Type appropriéSJ2-SN...
Certificat ATEXPTB 00 ATEX 2049 X
Marquage ATEXEx-Hexagon II 1G Ex ia IIC T6…T1 Ga
NormesEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012
Certificat IECExIECEx PTB 11.0092X
Marquage IECExEx ia IIC T6...T1 Ga
NormesIEC 60079-0:2011 , IEC 60079-11:2011
Capacité interne efficacemax. 30 nF
La longueur de câble prise en compte est de 10 m.
Inductance interne effectivemax. 100 µH
La longueur de câble prise en compte est de 10 m.
Température ambiante maximale autoriséeRespectez également la température ambiante maximale admissible spécifiée sur la fiche technique d'ordre général.
Retenez la plus basse des deux valeurs indiquées.
pour Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW ,
T6 : 73 °C (163,4 °F)
T5 : 88 °C (190,4 °F)
T4 : 100 °C (212 °F)
T3 : 100 °C (212 °F)
T2 : 100 °C (212 °F)
T1 : 100 °C (212 °F)
pour Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW ,
T6 : 66 °C (150,8 °F)
T5 : 81 °C (177,8 °F)
T4 : 100 °C (212 °F)
T3 : 100 °C (212 °F)
T2 : 100 °C (212 °F)
T1 : 100 °C (212 °F)
pour Ui = 16 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW ,
T6 : 45 °C (113 °F)
T5 : 60 °C (140 °F)
T4 : 78 °C (172,4 °F)
T3 : 78 °C (172,4 °F)
T2 : 78 °C (172,4 °F)
T1 : 78 °C (172,4 °F)
pour Ui = 16 V , Ii = 76 mA , Pi = 242 mW ,
T6 : 30 °C (86 °F)
T5 : 45 °C (113 °F)
T4 : 57 °C (134,6 °F)
T3 : 57 °C (134,6 °F)
T2 : 57 °C (134,6 °F)
T1 : 57 °C (134,6 °F)
Niveau de protection d'équipement Gc (ic)
Protection contre l'inflammationsécurité intrinsèque
Marquage CE[*PD-Z02586A*]
Certificats
Certificat ATEXPF 13 CERT 2895 X
Marquage ATEXEx-Hexagon II 3G Ex ic IIC T6...T1 Gc
NormesEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012
Capacité interne efficacemax. 30 nF
La longueur de câble prise en compte est de 10 m.
Inductance interne effectivemax. 100 µH
La longueur de câble prise en compte est de 10 m.
Température ambiante maximale autoriséeRespectez également la température ambiante maximale admissible spécifiée sur la fiche technique d'ordre général.
Retenez la plus basse des deux valeurs indiquées.
pour Ui = 20 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW ,
T6 : 70 °C (158 °F)
T5 : 85 °C (185 °F)
T4 : 100 °C (212 °F)
T3 : 100 °C (212 °F)
T2 : 100 °C (212 °F)
T1 : 100 °C (212 °F)
pour Ui = 20 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW ,
T6 : 66 °C (150,8 °F)
T5 : 81 °C (177,8 °F)
T4 : 100 °C (212 °F)
T3 : 100 °C (212 °F)
T2 : 100 °C (212 °F)
T1 : 100 °C (212 °F)
pour Ui = 20 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW ,
T6 : 45 °C (113 °F)
T5 : 60 °C (140 °F)
T4 : 78 °C (172,4 °F)
T3 : 78 °C (172,4 °F)
T2 : 78 °C (172,4 °F)
T1 : 78 °C (172,4 °F)
pour Ui = 20 V , Ii = 76 mA , Pi = 242 mW ,
T6 : 30 °C (86 °F)
T5 : 45 °C (113 °F)
T4 : 57 °C (134,6 °F)
T3 : 57 °C (134,6 °F)
T2 : 57 °C (134,6 °F)
T1 : 57 °C (134,6 °F)
Niveau de protection d'équipement Da
Protection contre l'inflammationsécurité intrinsèque
Marquage CE[*PD-Z02585A*]
Certificats
Type appropriéSJ2-SN...
Certificat ATEXPTB 00 ATEX 2049 X
Marquage ATEXEx-Hexagon II 1D Ex ia IIIC T135°C Da
NormesEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012
Certificat IECExIECEx PTB 11.0092X
Marquage IECExEx ia IIIC T135°C Da
NormesIEC 60079-0:2011 , IEC 60079-11:2011
Capacité interne efficacemax. 30 nF
La longueur de câble prise en compte est de 10 m.
Inductance interne effectivemax. 100 µH
La longueur de câble prise en compte est de 10 m.
Température ambiante maximale autoriséeRespectez également la température ambiante maximale admissible spécifiée sur la fiche technique d'ordre général.
Retenez la plus basse des deux valeurs indiquées.
pour Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW : 100 °C (212 °F)
pour Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW : 100 °C (212 °F)
pour Ui = 16 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW : 78 °C (172,4 °F)
pour Ui = 16 V , Ii = 76 mA , Pi = 242 mW : 57 °C (134,6 °F)
Niveau de protection d'équipement Mb
Protection contre l'inflammationsécurité intrinsèque
Certificats
Type appropriéSJ2-SN...
Certificat IECExIECEx PTB 11.0092X
Marquage IECExEx ia I Mb
NormesIEC 60079-0:2011 , IEC 60079-11:2011
Capacité interne efficacemax. 30 nF
La longueur de câble prise en compte est de 10 m.
Inductance interne effectivemax. 100 µH
La longueur de câble prise en compte est de 10 m.
Température ambiante maximale autoriséeRespectez également la température ambiante maximale admissible spécifiée sur la fiche technique d'ordre général.
Retenez la plus basse des deux valeurs indiquées.
pour Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW : 100 °C (212 °F)
pour Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW : 100 °C (212 °F)
pour Ui = 16 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW : 78 °C (172,4 °F)
pour Ui = 16 V , Ii = 76 mA , Pi = 242 mW : 57 °C (134,6 °F)
Informations générales
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi

Documentations : SJ2-SN

ManuelsLangueType de fichierTaille
Functional Safety ManualENGPDF1917 KB
Handbuch Funktionale SicherheitGERPDF1931 KB
Manuels d'instructions
ИнструкцииBULPDF179 KB
Návod k poużitíCZEPDF171 KB
Instruktions manualDANPDF170 KB
Instruction manualENGPDF172 KB
KasutusjuhendESTPDF166 KB
KäyttöohjeFINPDF165 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF173 KB
BetriebsanleitungGERPDF172 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF181 KB
HandleidingHOLPDF171 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF169 KB
Használati útmutatóHUNPDF174 KB
Manuale di istruzioniITAPDF171 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF171 KB
Instrukciju vadovasLITPDF170 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF173 KB
Manual de instruçõesPORPDF172 KB
Manual de utilizareRONPDF173 KB
Návod na poużitieSLKPDF172 KB
Navodila za uporaboSLVPDF168 KB
Manual de instruccionesSPAPDF235 KB
ManualSWEPDF169 KB

Agréments+Certificats : SJ2-SN

Attestations de conformitéIdentificationType de fichierTaille
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-2554APDF327 KB
Certificats
Canada USA UL Hazardous LocationE501628:1:4PDF405 KB
Canada USA UL Ordinary Location20170306-E87056PDF407 KB
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePTB 00 ATEX 2049 XPDF19426 KB
Europe Pepperl+Fuchs Certificate ATEX Category 3PF13CERT2895XPDF495 KB
Russia NANIO "CCVE"TC RU C-DE.AA87.B.00394PDF3971 KB
Worldwide PTB IECEx iaIECEx PTB 11.0092XLINK---
Plans de montage
Control Drawing FM / Control Drawing FM   PDF686 KB
Control drawing UL / Control drawing UL   PDF206 KB