Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
Type de sortie | Deux fils | |
Portée nominale | 1,5 mm | |
Montage | noyable | |
Polarité de sortie | CC | |
Portée de travail | 0 ... 1,21 mm | |
Portée réelle | 1,35 ... 1,65 mm typ. | |
Facteur de réduction rAl | 0,22 | |
Facteur de réduction rCu | 0,16 | |
Facteur de réduction r1.4301 | 0,64 | |
Type de sortie | 2 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension d'emploi | 5 ... 60 V | |
Fréquence de commutation | 0 ... 1200 Hz | |
Course différentielle | 1 ... 10 typ. 5 % | |
Protection contre l'inversion de polarité | non polarisé | |
Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
Chute de tension | ≤ 5 V | |
Courant d'emploi | 2 ... 100 mA | |
Courant d'emploi min. | 2 mA | |
Courant résiduel | 0 ... 0,5 mA typ. | |
Retard à la disponibilité | ≤ | |
Visualisation de l'état de commutation | LED jaune | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 1476 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Normes | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
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
Type de raccordement | câble PVC , L = 280 mm | |
Section des fils | 0,14 mm2 | |
Matériau du boîtier | Acier inox 1.4305 / AISI 303 | |
Face sensible | LCP | |
Degré de protection | IP67 | |
Dimensions | ||
Longueur | 40 mm | |
Diamètre | 8 mm |
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
CAE | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 63 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2497B | ALL | 1217 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-5994_ENG | ENG | 1223 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|