Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | antivalente | |
Type de sortie | PNP | |
Portée nominale | 20 mm | |
Montage | non noyable | |
Polarité de sortie | CC | |
Portée de travail | 0 ... 16,2 mm | |
Elément de commande | Acier de construction, p. ex. 1.0037, S235JR (ancien St37-2) 60 mm x 60 mm x 1 mm |
|
Facteur de réduction rAl | 0,45 | |
Facteur de réduction rCu | 0,4 | |
Facteur de réduction r1.4301 | 0,7 | |
Facteur de réduction rMs | 0,5 | |
Type de sortie | 4 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V | |
Fréquence de commutation | 0 ... 1000 Hz | |
Course différentielle | typ. 5% | |
Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |
Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
Chute de tension | ≤ 1,8 V | |
Courant d'emploi | 0 ... 200 mA | |
Courant résiduel | 0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA pour 25 °C | |
Consommation à vide | ≤ 10 mA | |
Retard à la disponibilité | ≤ 60 ms | |
Visualisation de l'état de commutation | LED jaune | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 1720 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Normes | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Agréments et certificats | ||
Agrément UL | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | câble PVC , 2 m | |
Section des fils | 0,34 mm2 | |
Matériau du boîtier | laiton nickelé | |
Face sensible | PBT | |
Degré de protection | IP67 | |
Masse | 126 g | |
Dimensions | ||
Longueur | 40 mm | |
Diamètre | 30 mm | |
Informations générales | ||
Volume de livraison | Livraison avec deux écrous à denture de blocage |
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
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 77 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2019259-3 / UL-CA-2015551-3 | ALL | 288 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3082B | ALL | 1238 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6127_ENG | ENG | 1241 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|