Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

Détecteur inductif NCB5-18GM70-N0

NCB5-18GM70-N0
  • 5 mm, noyable


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  NCB5-18GM70-N0

Caractéristiques générales
Fonction de commutationNormalement fermé (NC)
Type de sortieNAMUR
Portée nominale5 mm
Montagenoyable
Portée de travail0 ... 4,05 mm
Portée réelle4,5 ... 5,5 mm typ. 5 mm
Facteur de réduction rAl 0,35
Facteur de réduction rCu 0,3
Facteur de réduction r1.4301 0,74
Type de sortie2 fils
Valeurs caractéristiques
Tension assignée d'emploi8 V
Fréquence de commutation0 ... 1000 Hz
Course différentielle1 ... 15 typ. 5 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitsoui
Consommation en courant
Cible de mesure non détectéemin. 3 mA
Cible de mesure détectée≤ 1 mA
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd2040 a
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
Control Drawing116-0452
Homologation CSAcCSAus Listed, General Purpose
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Température de stockage-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementcâble PVC , 2 m
Section des fils0,75 mm2
Matériau du boîtierAcier inox 1.4305 / AISI 303
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67
Câble
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble
Niveau de protection d'équipement Ga
Marquage CE[*PD-Z02585A*]
Marquage ATEXEx-Hexagon II 1G Ex ia IIC T6…T1 Ga Le marquage Ex peut également être imprimé sur l'étiquette incluse.
NormesEN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-11:2012 type de protection anti-déflagration sécurité intrinsèque
Restrictions par les conditions suivantes
Type appropriéNCB5-18GM...-N0...
Capacité interne efficacemax. 95 nF ; La longueur de câble prise en compte est de 10 m.
Inductance interne effectivemax. 100 µH ; La longueur de câble prise en compte est de 10 m.
Température ambianteDes informations détaillées sur la corrélation entre le type de circuit connecté, la température ambiante maximale admissible, la classe de température et les valeurs de réactance interne effectives sont disponibles sur le certificat d'examen UE de type. Attention :utiliser la grille de températures prévue pour la catégorie 1 !!! La réduction de 20 %, selon EN 1127-1, a déjà été opérée dans la grille de températures prévue pour la catégorie 1.
Niveau de protection d'équipement Gb
Marquage CE[*PD-Z02585A*]
Marquage ATEXEx-Hexagon II 1G Ex ia IIC T6…T1 Ga Le marquage Ex peut également être imprimé sur l'étiquette incluse.
NormesEN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-11:2012 type de protection anti-déflagration sécurité intrinsèque
Restrictions par les conditions suivantes
Type appropriéNCB5-18GM...-N0...
Capacité interne efficacemax. 95 nF ; La longueur de câble prise en compte est de 10 m.
Inductance interne effectivemax. 100 µH ; La longueur de câble prise en compte est de 10 m.
Température ambiante maximale autoriséeDes informations détaillées sur la corrélation entre le type de circuit connecté, la température ambiante maximale admissible, la classe de température et les valeurs de réactance interne effectives sont disponibles sur le certificat d'examen UE de type.
Niveau de protection d'équipement Da
Marquage CE[*PD-Z02585A*]
Marquage ATEXEx-Hexagon II 1D Ex ia IIIC T135°C Da Le marquage Ex peut également être imprimé sur l'étiquette incluse.
NormesEN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-11:2012 type de protection anti-déflagration sécurité intrinsèque
Restrictions par les conditions suivantes
Type appropriéNCB5-18GM...-N0...
Capacité interne efficacemax. 95 nF ; La longueur de câble prise en compte est de 10 m.
Inductance interne effectivemax. 100 µH ; La longueur de câble prise en compte est de 10 m.
Température ambiante maximale autorisée
Des informations détaillées sur la corrélation entre le type de circuit connecté, la température ambiante maximale admissible, la température de surface et les valeurs de réactance interne effectives sont disponibles sur la certification d'examen CE de type. La température maximale admissible de la fiche de données doit également être observée, la plus petite des deux valeurs devant être respectée.
Informations générales
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi
catégorie1G; 2G; 1D

Documentations : NCB5-18GM70-N0

Manuels d'instructionsLangueType de fichierTaille
Instruction manualENGPDF166 KB
BetriebsanleitungGERPDF166 KB
Information technique
technical information (TI)ENGPDF1053 KB
technische Information (TI)GERPDF1054 KB

Agréments+Certificats : NCB5-18GM70-N0

Attestations de conformitéIdentificationType de fichierTaille
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-1548PDF265 KB
Certificats
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
Canada USA UL Hazardous LocationE501628:1:2PDF444 KB
Canada USA UL Ordinary Location20170306-E87056PDF407 KB
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePTB 00 ATEX 2048 XPDF29071 KB
Worldwide PTB IECEx iaIECEx PTB 11.0037XLINK---
Plans de montage
Control drawing UL / Control drawing UL   PDF286 KB

Produits associés : NCB5-18GM70-N0

Accessoires

bride de fixation, 18 mmfa

bride de fixation pour montage rapide avec butéefa
Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

As the SIL 2/PL d inductive safety sensors have no dead band, data transfer can occur with no minimum distance between sensor and target. Discover the optimized portfolio for demanding environments.