Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
Type de sortie | PNP | |
Portée nominale | 2 mm | |
Montage | noyable | |
Polarité de sortie | DC | |
Portée de travail | 0 ... 1,62 mm | |
Facteur de réduction rAl | 0,4 | |
Facteur de réduction r1.4301 | 0,85 | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V DC | |
Fréquence de commutation | ≤ 250 Hz | |
Course différentielle | 10 ... 20 % 15 typ. | |
Protection contre les courts-circuits | oui | |
Chute de tension | ≤ 2 V |
|
Courant d'emploi | ≤ 100 mA | |
Courant résiduel | < 100 µA | |
Consommation à vide | ≤ 35 mA |
|
Intensité du champ magnétique, champs alternatifs | 250 mT | |
Intensité du champ magnétique, champs continus | 100 mT | |
Valeurs limites | ||
pression de service dynamique | 5000 psi | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
LED verte | Power on | |
LED jaune | Statut de sortie | |
Conformité aux normes | ||
Normes | EN 60947-5-2 | |
Agréments et certificats | ||
Agrément UL | cULus Listed, General Purpose | |
Homologation CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) sur la sonde -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) sur le capteur |
|
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP67 | |
Matérial | Boîtier : Sonde zinc : Bride acier inox : acier |
|
Remarque | X = 1.875 in (47.6 mm) |
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
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 99 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|