Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

Détecteur inductif NCN3-F25-N4-5M

NCN3-F25-N4-5M
  • Montage directement sur les dispositifs d'entraînement normalisés
  • Certifications ATEX et IECEX


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  NCN3-F25-N4-5M

Caractéristiques générales
Fonction de commutation2 x normalement fermés (NC)
Type de sortieNAMUR
Portée nominale3 mm
Montagenoyable
Portée de travail0 ... 2,43 mm
Portée réelle2,7 ... 3,3 mm typ.
Facteur de réduction rAl 0,52
Facteur de réduction rCu 0,43
Facteur de réduction r1.4301 0,86
Facteur de réduction rSt37 1
Facteur de réduction rMs 0,54
Type de sortie2 fils
Valeurs caractéristiques
Tension assignée d'emploi8,2 V (Ri env. 1 kΩ)
Fréquence de commutation0 ... 1500 Hz
Course différentielletyp. 5 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitsoui
Adapté à la technique 2:1oui , Diode de protection contre l'inversion de polarité pas nécessaire
Consommation en courant
Cible de mesure non détectée≥ 3 mA
Cible de mesure détectée≤ 1 mA
Retard à la disponibilité≤ 1 ms
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd1010 a
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
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Température de stockage-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementcâble PVC , 5 m
Section des fils4 x 0,75 mm2
Matériau du boîtierPBT
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67
Câble
Diamètre du câble6,9 mm ± 0,2 mm
rayon de courbure> 10 x Kabeldurchmesser
Masse42 g
Couple de serrage des vis de fixationM5 x 25 : 2,7 Nm
Remarquemontage sur dispositif d'entraînement
Informations générales
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi

Documentations : NCN3-F25-N4-5M

Manuels d'instructionsLangueType de fichierTaille
ИнструкцииBULPDF179 KB
Návod k poużitíCZEPDF171 KB
Instruktions manualDANPDF169 KB
Instruction manualENGPDF170 KB
KasutusjuhendESTPDF163 KB
KäyttöohjeFINPDF163 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF172 KB
BetriebsanleitungGERPDF170 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF180 KB
HandleidingHOLPDF169 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF168 KB
Használati útmutatóHUNPDF172 KB
Manuale di istruzioniITAPDF170 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF168 KB
Instrukciju vadovasLITPDF169 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF172 KB
Manual de instruçõesPORPDF171 KB
Manual de utilizareRONPDF172 KB
Návod na poużitieSLKPDF171 KB
Navodila za uporaboSLVPDF167 KB
Manual de instruccionesSPAPDF233 KB
ManualSWEPDF167 KB

CAD+CAE: NCN3-F25-N4-5M

CADType de fichierTaille
3-D model in IGS format / 3-D-Modell im IGS-FormatIGS661 KB
3-D model in STP format / 3-D-Modell im STP-FormatSTP318 KB

Agréments+Certificats : NCN3-F25-N4-5M

Attestations de conformitéIdentificationType de fichierTaille
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-3769PDF248 KB
Certificats
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
Canada USA UL Ordinary Location20170306-E87056PDF407 KB
EU TUV Nord ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificateTÜV 99 ATEX 1479 XPDF4682 KB
Europe Pepperl+Fuchs Certificate ATEX Category 3PF13CERT2895XPDF495 KB
Worldwide TUV Nord IECEx iaIECEx TUN 17.0021XLINK---
Plans de montage
Control Drawing FM / Control Drawing FM   PDF686 KB

Produits associés : NCN3-F25-N4-5M

Accessoires
fa
fa
fa
fa
fa
VariKont with Active Shielding Technology

The VariKont inductive sensors with Active Shielding Technology ensure high switching distances, no matter the installation situation and the surrounding material. Benefit from easier equipment design and reduced costs!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

As the SIL 2/PL d inductive safety sensors have no dead band, data transfer can occur with no minimum distance between sensor and target. Discover the optimized portfolio for demanding environments.