Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
Type de sortie | PNP | |
Portée nominale | 1,5 mm | |
Montage | noyable | |
Polarité de sortie | CC | |
Portée de travail | 0 ... 1,215 mm | |
Facteur de réduction rAl | 0,3 | |
Facteur de réduction rCu | 0,2 | |
Facteur de réduction r1.4301 | 0,7 | |
Type de sortie | 3 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension d'emploi | 5 ... 30 V CC | |
Fréquence de commutation | 0 ... 1200 Hz | |
Course différentielle | typ. 5 % | |
Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
Chute de tension | ≤ 1,5 V | |
Courant d'emploi | 0 ... 100 mA | |
Courant résiduel | ≤ 10 µA | |
Consommation à vide | ≤ 15 mA | |
Retard à la disponibilité | ≤ 20 ms | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 4830 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Normes | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Agréments et certificats | ||
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | Connecteur de câble M12 x 1 , 3 broches avec PVC câble L = 160 mm ± 5 mm | |
Section des fils | 0,09 mm2 | |
Matériau du boîtier | PA | |
Face sensible | PA | |
Degré de protection | IP67 | |
Câble | ||
Diamètre du câble | 2,3 mm ± 0,2 mm | |
rayon de courbure | > 10 x Kabeldurchmesser | |
Dimensions | ||
Hauteur | 4,7 mm | |
Largeur | 8 mm | |
Longueur | 16 mm |
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
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 95 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
China Information on CCC | CCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs) | ALL | 457 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3221B | ALL | 1216 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6163_ENG | ENG | 1284 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|