Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
Type de sortie | PNP | |
Portée nominale | 10 mm | |
Montage | noyable | |
Polarité de sortie | CC | |
Portée de travail | 0 ... 8,1 mm | |
Portée réelle | 9 ... 11 mm typ. 10 mm | |
Facteur de réduction rAl | 0,32 | |
Facteur de réduction rCu | 0,3 | |
Facteur de réduction r1.4301 | 0,66 | |
Facteur de réduction rMs | 0,4 | |
Type de sortie | 3 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC | |
Fréquence de commutation | 0 ... 1300 Hz | |
Course différentielle | 3 ... 15 typ. 6 % | |
Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |
Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
Chute de tension | ≤ 3 V | |
chute de tension à IL | ||
Chute de tension IL = 200 mA, élément de commutation activé | 1 ... 2 V typ. 1,5 V | |
Courant d'emploi | ≤ 200 mA | |
Courant résiduel | 0 ... 0,5 mA typ. 0,01 mA | |
Consommation à vide | ≤ 15 mA | |
Retard à la disponibilité | ≤ 100 ms | |
Visualisation de l'état de commutation | LED jaune | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Normes | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Agréments et certificats | ||
Certification ATEX | ||
Niveau de protection d'équipement Gc (nA) | PF15CERT3754X | |
Niveau de protection d'équipement Dc (tc) | PF15CERT3774X | |
Agrément UL | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | câble PVC , 2 m | |
Section des fils | 0,75 mm2 | |
Matériau du boîtier | Acier inox 1.4305 / AISI 303 | |
Face sensible | PBT | |
Degré de protection | IP66 / IP67 | |
Câble | ||
rayon de courbure | > 10 x diamètre du câble | |
Dimensions | ||
Longueur | 50 mm | |
Diamètre | 30 mm | |
Informations générales | ||
Volume de livraison | Livraison avec deux écrous à denture de blocage | |
utilisation en zone à risque d'explosion | voir mode d'emploi |
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
Safety and Security Documentation | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Manuel d'instructions | FRA | 167 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 114 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2019259-3 / UL-CA-2015551-3 | ALL | 288 KB | |
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 D Certificate | PF15CERT3774X | ALL | 1001 KB | |
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 G Certificate | PF15CERT3754X | ALL | 1015 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5255A | ALL | 2428 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|