Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

Détecteur inductif NBN40-L2-A2-V1-3G-3D

NBN40-L2-A2-V1-3G-3D
  • Possibilité de positionner la tête du détecteur par rotations successives
  • 40 mm, non noyable
  • 4 fils courant continu
  • Fixation rapide
  • Visualisation par LED (quadruple)
  • Agrément ATEX pour la zone 2 et la zone 22

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  NBN40-L2-A2-V1-3G-3D

Caractéristiques générales
Fonction de commutationantivalente
Type de sortiePNP
Portée nominale40 mm
Montagenon noyable
Polarité de sortieCC
Portée de travail0 ... 32,4 mm
Portée réelle36 ... 44 mm
Facteur de réduction rAl 0,31
Facteur de réduction rCu 0,3
Facteur de réduction r1.4301 0,74
Facteur de réduction rMs 0,39
Type de sortie4 fils
Valeurs caractéristiques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC
Fréquence de commutation0 ... 180 Hz
Course différentielletyp. 5 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tension≤ 2 V
Courant d'emploi0 ... 200 mA
Courant résiduel0 ... 0,5 mA
Consommation à vide≤ 20 mA
Retard à la disponibilité80 ms
Visualisation de la tension d'emploiLED verte
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd1057 a
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
Classe de protectionII
Tension d'isolement nominale253 V
Tension assignée de tenue aux choc4000 V
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementFiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches
Matériau du boîtierPA
Face sensiblePA
Degré de protectionIP69K
Câble
Diamètre du câble3,3 mm ± 0,15 mm
Masse130 g
Informations générales
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi

Documentations : NBN40-L2-A2-V1-3G-3D

Manuels d'instructionsLangueType de fichierTaille
ИнструкцииBULPDF158 KB
Návod k poużitíCZEPDF151 KB
Instruktions manualDANPDF150 KB
Instruction manualENGPDF150 KB
KasutusjuhendESTPDF145 KB
KäyttöohjeFINPDF145 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF154 KB
BetriebsanleitungGERPDF152 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF160 KB
HandleidingHOLPDF150 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF149 KB
Használati útmutatóHUNPDF152 KB
Manuale di istruzioniITAPDF149 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF149 KB
Instrukciju vadovasLITPDF150 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF153 KB
Manual de instruçõesPORPDF152 KB
Manual de utilizareRONPDF151 KB
Návod na poużitieSLKPDF151 KB
Navodila za uporaboSLVPDF149 KB
Manual de instruccionesSPAPDF151 KB
ManualSWEPDF147 KB

Agréments+Certificats : NBN40-L2-A2-V1-3G-3D

Attestations de conformitéIdentificationType de fichierTaille
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-4077PDF346 KB
Certificats
Canada USA UL Ordinary Location20171221-E87056PDF410 KB
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 D CertificatePF15CERT3774XPDF1001 KB
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 G CertificatePF15CERT3754XPDF1015 KB

Produits associés : NBN40-L2-A2-V1-3G-3D

Accessoires

support de montagefa

support de montage de VariKont, +U1+ et +U9* fa

Connecteur femelle, M12, 4 pôles, câble PUR fa

Connecteur femelle, M12, 4 pôles, câble PUR fa
équerre de fixation modulairefa
VariKont with Active Shielding Technology

The VariKont inductive sensors with Active Shielding Technology ensure high switching distances, no matter the installation situation and the surrounding material. Benefit from easier equipment design and reduced costs!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

As the SIL 2/PL d inductive safety sensors have no dead band, data transfer can occur with no minimum distance between sensor and target. Discover the optimized portfolio for demanding environments.