Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
Type de sortie | 2 fils avec courant résiduel minimal | |
Portée nominale | 15 mm | |
Montage | non noyable | |
Polarité de sortie | CC | |
Portée de travail | 0 ... 12,2 mm | |
Portée réelle | 13,5 ... 16,5 mm typ. | |
Facteur de réduction rAl | 0,4 | |
Facteur de réduction rCu | 0,35 | |
Facteur de réduction r1.4301 | 0,7 | |
Type de sortie | 2 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension d'emploi | 4 ... 30 V | |
Fréquence de commutation | 0 ... 700 Hz | |
Course différentielle | 1 ... 10 typ. 5 % | |
Protection contre l'inversion de polarité | oui | |
Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
Chute de tension | ≤ 4 V | |
Courant d'emploi | 2 ... 30 mA | |
Courant d'emploi min. | 2 mA | |
Courant résiduel | ≤ 200 µA | |
Visualisation de l'état de commutation | LED jaune, multi-directionelle | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 1536 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Normes | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Agréments et certificats | ||
Certification ATEX | ||
Niveau de protection d'équipement Gc (ec) | PF 19 CERT 5167 X | |
Niveau de protection d'équipement Dc (tc) | PF 15 CERT 3774 X | |
Agrément UL | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | câble PVC , 2 m | |
Section des fils | 0,34 mm2 | |
Matériau du boîtier | Acier inox 1.4305 / AISI 303 | |
Face sensible | PBT | |
Degré de protection | IP67 | |
Masse | 170 g | |
Dimensions | ||
Longueur | 61 mm | |
Diamètre | 30 mm | |
Informations générales | ||
Volume de livraison | Livraison avec deux écrous à denture de blocage |
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
Installation conditions | ENG | 1053 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Manuel d'instructions | FRA | 167 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 122 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2019259-3 / UL-CA-2015551-3 | ALL | 288 KB | |
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 D Certificate | PF15CERT3774X | ALL | 1062 KB | |
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 G Certificate | PF19CERT5167X | ALL | 1109 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4603 | ALL | 145 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|