Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

Détecteur inductif NBB8-18GM50-E2

NBB8-18GM50-E2
  • Série de base
  • 8 mm, noyable
  • Portée augmentée

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  NBB8-18GM50-E2

Caractéristiques générales
Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortiePNP
Portée nominale8 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Portée de travail0 ... 6,48 mm
Facteur de réduction rAl 0,45
Facteur de réduction rCu 0,4
Facteur de réduction r1.4301 0,7
Type de sortie3 fils
Valeurs caractéristiques
Tension d'emploi10 ... 30 V
Fréquence de commutation0 ... 500 Hz
Course différentielletyp. 5%
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tension≤ 3 V
Courant d'emploi0 ... 200 mA
Courant résiduel0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA pour 25 °C
Consommation à vide≤ 15 mA
Retard à la disponibilité≤ 20 ms
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd1190 a
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
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementcâble PVC , 2 m
Section des fils0,34 mm2
Matériau du boîtierlaiton nickelé
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67
Câble
Diamètre du câble4,8 mm ± 0,2 mm
rayon de courbure> 10 x Kabeldurchmesser

Documentations : NBB8-18GM50-E2

Information techniqueLangueType de fichierTaille
technical information (TI)ENGPDF1053 KB
technische Information (TI)GERPDF1054 KB
Documentations
EPLAN macro EMA / EPLAN Makro EMAALLEMA91 KB

Agréments+Certificats : NBB8-18GM50-E2

Attestations de conformitéIdentificationType de fichierTaille
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-2741APDF170 KB
Certificats
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
Canada USA UL Ordinary Location20170306-E87056PDF407 KB

Produits associés : NBB8-18GM50-E2

Accessoires

bride de fixation, 18 mmfa

bride de fixation pour montage rapide avec butéefa