Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

Détecteur inductif NCB8-18GM40-N0-10M-OG

NCB8-18GM40-N0-10M-OG
  • 8 mm, noyable
  • Propre à l'emploi jusqu'à SIL 2 selon IEC 61508


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  NCB8-18GM40-N0-10M-OG

Caractéristiques générales
Fonction de commutationNormalement fermé (NC)
Type de sortieNAMUR
Portée nominale8 mm
Montagenoyable
Portée de travail0 ... 6,48 mm
Portée réelle7,2 ... 8,8 mm typ. 8 mm
Facteur de réduction rAl 0,39
Facteur de réduction rCu 0,36
Facteur de réduction r1.4301 0,71
Type de sortie2 fils
Valeurs caractéristiques
Tension assignée d'emploi8,2 V (Ri env. 1 kΩ)
Fréquence de commutation0 ... 1500 Hz
Course différentielle1 ... 15 typ. 5 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitsoui
Adapté à la technique 2:1oui , Diode de protection contre l'inversion de polarité pas nécessaire
Consommation en courant
Cible de mesure non détectéemin. 2,2 mA
Cible de mesure détectée≤ 1 mA
Visualisation de l'état de commutationLED jaune, multi-directionelle
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd2660 a
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
Homologation IECEx
Niveau de protection d'équipement GaIECEx PTB 11.0037X
Niveau de protection d'équipement GbIECEx PTB 11.0037X
Niveau de protection d'équipement DaIECEx PTB 11.0037X
Niveau de protection d'équipement MbIECEx PTB 11.0037X
Certification ATEX
Niveau de protection d'équipement GaPTB 00 ATEX 2048 X
Niveau de protection d'équipement GbPTB 00 ATEX 2048 X
Niveau de protection d'équipement Gc (ic)PF13CERT2895 X
Niveau de protection d'équipement DaPTB 00 ATEX 2048 X
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Température de stockage-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementcâble polyuréthane (non halogéné) , 10 m bleu , Résistant aux huiles , Ignifugeant conformément à la norme CEI 60332-1
Résistant à la boue conformément à la norme IEC61892-4, annexe D
Flexible à des températures jusqu'à -40 °C
Section des fils2x 1 mm2 , noir
Matériau du boîtierAcier inox 1.4305 / AISI 303
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP66 / IP67
Câble
rayon de courbure> 5 x diamètre du câble
Informations générales
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi

Documentations : NCB8-18GM40-N0-10M-OG

Manuels d'instructionsLangueType de fichierTaille
Instruction manualENGPDF170 KB
BetriebsanleitungGERPDF170 KB

Agréments+Certificats : NCB8-18GM40-N0-10M-OG

Attestations de conformitéIdentificationType de fichierTaille
EU-Declaration of Conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-4511PDF138 KB
Certificats
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePTB 00 ATEX 2048 XPDF29071 KB
Europe Pepperl+Fuchs Certificate ATEX Category 3PF13CERT2895XPDF495 KB

Produits associés : NCB8-18GM40-N0-10M-OG

Accessoires

bride de fixation pour montage rapide avec butéefa

bride de fixation, 18 mmfa
Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

As the SIL 2/PL d inductive safety sensors have no dead band, data transfer can occur with no minimum distance between sensor and target. Discover the optimized portfolio for demanding environments.