NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:
Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
Type de sortie | NAMUR | |
Portée nominale | 1 mm | |
Montage | non noyable | |
Portée de travail | 0 ... 0,72 mm | |
Type de sortie | 2 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Conditions de montage | ||
A | 5 mm | |
B | 15 mm | |
C | 12 mm | |
F | 70 mm | |
Tension assignée d'emploi | 8 V | |
Tension d'emploi | 7 ... 12 V | |
Fréquence de commutation | 0 ... 1 Hz | |
Consommation en courant | ||
Cible de mesure non détectée | max. 1 mA | |
Cible de mesure détectée | ≥ 2,4 mA | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
Normes | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Agréments et certificats | ||
Certification ATEX | ||
Niveau de protection d'équipement Ga | TÜV 03 ATEX 2003 X | |
Niveau de protection d'équipement Gb | TÜV 03 ATEX 2003 X | |
Niveau de protection d'équipement Da | TÜV 03 ATEX 2003 X | |
Agrément FM | ||
Control Drawing | 116-0165 | |
Agrément UL | cULus Listed, General Purpose | |
Homologation CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | câble PVC , 15 m | |
Section des fils | 0,34 mm2 | |
Matériau du boîtier | PBT | |
Face sensible | PBT | |
Degré de protection | IP68 | |
Câble | ||
rayon de courbure | > 10 x diamètre du câble | |
Dimensions | ||
Longueur | 60 mm | |
Diamètre | 12 mm | |
Informations générales | ||
utilisation en zone à risque d'explosion | voir mode d'emploi |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270102 |
ECLASS 10.0.1 | 27270102 |
ECLASS 9.0 | 27270102 |
ECLASS 8.0 | 27270102 |
ECLASS 5.1 | 27270102 |
ETIM 8.0 | EC002715 |
ETIM 7.0 | EC002715 |
ETIM 6.0 | EC002715 |
ETIM 5.0 | EC002715 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Information sur le produit | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Installation conditions | ENG | 219 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Manuel d'instructions | FRA | 178 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 55 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 58 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 99 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
EU TUV Nord ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificate | TÜV 03 ATEX 2003 X | ALL | 10461 KB | |
Plans de montage | ||||
Control drawing FM / Control drawing FM | ALL | 686 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|